MAX3735
新規設計には非推奨2.7Gbps、低電力SFPレーザドライバ
SFF-8472デジタル診断の要件をすべて満たす、SFPモジュール用マルチレート3.3Vレーザドライバ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- SFPとSFF-8472 MSAに完全準拠
- プログラマブル変調電流:10mA~60mA (DC結合)
- プログラマブル変調電流:10mA~85mA (AC結合)
- プログラマブルバイアス電流:1mA~100mA
- エッジ遷移時間:51ps以下
- 消費電流:27mA (typ)
- マルチレート動作:155Mbps~2.7Gbps
- 自動平均パワー制御
- TX_Disable用内蔵プルアップ抵抗器
- 24ピン4mm x 4mmのQFNパッケージ
MAX3735Aは、155Mbps~2.7GbpsのSFP/SFFアプリケーション用の+3.3Vレーザドライバです。このデバイスは差動入力データに対応し、レーザ駆動用のバイアスおよび変調電流を供給します。レーザへのDC結合によってマルチレートアプリケーションを実現可能で、外付け部品数を削減します。MAX3735AはSFP MSAタイミングおよびSFF-8472送信診断要件に完全準拠しています。
自動パワー制御(APC)フィードバックループが組み込まれており、温度および経年にわたって一定の平均光パワーを維持します。広い10mA~60mA (最大85mA、AC結合時)の変調電流範囲および1mA~100mAのバイアス電流によって、この製品は光ファイバーモジュールのFP/DFBレーザダイオードの駆動に最適です。レーザ電流設定の抵抗範囲は、SFPコントローラICのDS1858とのインタフェースに最適化されています。
MAX3735Aは、送信ディセーブル制御、シングルポイントラッチ送信障害モニタ出力、光電流監視、APCループが平均光パワーを維持することができないことを表示するバイアス電流監視を提供します。
MAX3735AはTQFNパッケージ(4mm × 4mm)で提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 1G/2GファイバチャネルSFF/SFP光トランシーバモジュール
- ギガビットイーサネットSFF/SFPトランシーバモジュール
- マルチレートOC-3~OC-48 FEC SFF/SFPトランシーバモジュール
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 5
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX3735AETG+ | 24-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX3735AETG+T | 24-LFCSP-4X4X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 1 | ||
MAX3273 | +3.3V、2.5Gbps、低電力レーザドライバ |
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX3735に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める