MAX3524
低ノイズ、高直線性、ブロードバンドアンプ
差動出力およびオペアンプ内蔵、ブロードバンド、低ノイズアンプ
Viewing:
製品の詳細
- シングルエンド入力、差動出力
- 電源:+4.75V~+5.25V単一
- 広帯域:44MHz~880MHz
- 低雑音指数:4.2dB
- 高直線性:IIP2 (42dBm)、IIP3 (14dBm)
- 電圧利得:15dB
- 独立内蔵オペアンプ
MAX3524は、ケーブルテレビ受信機およびケーブルモデムアプリケーション用に特別に設計された広帯域アンプです。この製品はシングルエンド入力、差動出力を備えたローノイズアンプ(LNA)で、15dBの利得を提供します。MAX3524は、+4.75V~+5.25V単一電源で動作します(44MHz~880MHz)。MAX3524は、LNAの入力における外付PINアッテネータ回路を制御するためのオペアンプを備えています。通常このアッテネータは、大きな信号に対して高度の直線性を維持できる値まで入力信号を安定化させるために使用します。MAX3524はエクスポーズドパッド(EP)付きの10ピンµMAX®パッケージで提供され、拡張温度範囲(-40℃~+85℃)で動作します。
アプリケーション
- ブロードバンドアンプ
- ケーブルモデム
- ケーブルセットトップボックス
- CATVインフラ
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
CATVアンプ 1 | ||
MAX2130 | 製造中 | TVチューナアプリケーション用、広帯域、2出力、ローノイズアンプ |
最新のディスカッション
MAX3524に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める