MAX32670

製造中

高信頼性、超低電力マイクロコントローラ、FPU内蔵Arm Cortex-M4プロセッサ駆動、産業およびIoT用

DarwinジェネレーションUのMCUは電力と性能を真剣に考えるエンジニアに最適です

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.63
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 低消費電力、高信頼性機器用の高効率マイクロコントローラ
    • FPU内蔵Arm Cortex-M4コア最大100MHz
    • フラッシュ・メモリ:384KB(376KBユーザー)
    • SRAM:160KB(最低電力モードでの保持オプション)
    • 統合キャッシュ:16KB
    • デュアルまたは単一電源動作
      • VCORE電源電圧:0.9V~1.1V
      • 内部LDOによる単一電源動作:1.7V~3.6V
  • 柔軟なクロック方式
    • 内部高速100MHz発振器
    • 内部低消費電力7.3728MHzおよび超低消費電力80kHz発振器
    • 16MHz~32MHz発振器(外付け水晶が必要)
    • 32.768kHz発振器(外付け水晶が必要)
    • コア用の外部クロック入力
    • LPUARTおよびLPTMR用の外部クロック入力
  • パワー・マネージメントによってバッテリ・アプリケーションの稼働時間を最大化
    • アクティブモード:44µA/MHz (0.9V時、最大12MHz)
    • アクティブモード:50µA/MHz (1.1V時、最大100MHz)
    • メモリ保持電流:2.6µA(BACKUPモード、VDD = 1.8V)
    • 超低消費電力RTC:350nA(VDD = 1.8V)
    • LPUARTまたはLPTMRからウェイク
  • 最適なペリフェラル・ミックスによってプラットフォーム拡張性を提供
    • 最大31の汎用入出力端子
    • 最大3つのSPIコントローラ/ターゲット(最大50MHz)
    • 最大3つの4線式UART
    • 最大1つの低消費電力UART(LPUART)
    • 最大3つのI2Cコントローラ/ターゲット:ハイスピード3.4Mbps
    • 8チャンネル標準DMAコントローラ
    • 最大4つの32ビット・タイマー(TMR)
    • 最大2つの低消費電力32ビット・タイマー(LPTMR)
    • 2つのウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマ
    • 最大1つのデジタル・オーディオ用のI2Sコントローラ/ターゲット
  • 堅牢なセキュリティと信頼性
    • UART ROM ブートローダー
    • 真性乱数ジェネレータ(TRNG)
    • AES 128/192/256ハードウェア高速化エンジン
    • 安全な不揮発性キーストレージ
    • 32ビットCRCアクセラレーション・エンジン
    • 広い動作温度範囲:-40℃~+105℃
MAX32670
高信頼性、超低電力マイクロコントローラ、FPU内蔵Arm Cortex-M4プロセッサ駆動、産業およびIoT用
MAX32670:簡易ブロックダイアグラム
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
ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
マイクロコントローラ 2
MAX32660 新規設計に推奨 小型、超低電力、FPU内蔵Arm Cortex-M4プロセッサベースのマイクロコントローラ(MCU)、256KBのフラッシュおよび96KBのSRAM内蔵
MAX32625 新規設計には非推奨 超低電力FPU内蔵Arm Cortex-M4ベースのマイクロコントローラ(MCU)、512KBのフラッシュおよび160KBのSRAM内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
DEMO-ADIN1100D2Z

SPoE/APLを含む10BASE-Tから10BASE-T1Lへのメディア・コンバータ、ADIN1100およびADIN1200イーサネットPHYとLTC4296-1 PSEコントローラを搭載

機能と利点

  • 10BASE-Tから10BASE-T1Lへのメディアコンバータ
  • IEEE 802.3cg互換のSPoE PSEコントローラ
  • APLデバイス用電源
  • USB COMポート経由のシステムレベル診断

製品詳細

DEMO-ADIN1100D2Zは、標準の10BASE-T RJ45イーサネット・ポートと10BASE-T1Lデバイス間の接続を提供するメディア・コンバータ・ボードです。

DEMO-ADIN1100D2Zには電源供給装置(PSE)コントローラが含まれており、接続された10BASE-T1Lまたは高度物理層(APL)デバイスに電力を供給できます。本PSEコントローラは、Power over Data Line(PoDL)/シングルペアPower over Ethernet(SPoE)電力クラス10、クラス11、クラス12、クラス13、クラス14、クラス15、およびAPL電力クラスA、クラスC、クラス3用に構成可能です。

ボードには、選択した電力クラスに応じた出力電圧と最大出力電流を備えた外部DC電源が必要です。電力クラスのサブセット(クラス10、APL A、およびAPL C)の場合、本ボードはUSBホストから電力を供給することもできます。

最高出力のクラス15およびAPL 3で使用する場合、ボードに若干の変更と外部の電力結合インダクタが必要です。

DEMO-ADIN1100D2Zはスイッチとジャンパのセットで構成可能で、LEDにステータスを表示する自律デバイスとして使用できます。

DEMO-ADIN1100D2ZはUSB経由でホストPCに接続することもできます。その後、PC上のシリアル・ターミナル・ソフトウェアで、USB COMポート・インターフェースを介して交換される一連の簡単なテキスト・コマンドとメッセージを使用して、10BASE-T1Lリンク・ステータス、電源ステータス、および診断情報にアクセスできるようになります。

eval board
AD-MAX32SXWISE-SL

Long Range Wireless Radio Development Kit Based on MAX32670 Ultralow Power Arm Cortex-M4 Microcontroller and SX1261 RF Transceiver

機能と利点

  • Provides the user with a platform to evaluate the features and performance of the evaluation kit​
  • Allows the user to prototype and test their IoT applications before moving on to full-scale development​
  • Provides tools for analyzing the power consumption of the device, helping the user to optimize their applications for energy efficiency​
  • Includes development tools, libraries, and documentation to assist user in writing and debugging their code​​
  • Helps the user analyze and study the different modulation schemes, data rates, and other parameters relevant to IoT communication​
  • Comes with user-friendly interfaces, documentation, and software tools that simplify the integration process which can save developers time and effort when incorporating the SX1261 into their IoT devices​

製品詳細

The AD-MAX32SXWISE-SL development kit is a tool intended for designing solutions based on low-power, long range proprietary radio communication technique. This platform features the SX1261, an RF transceiver based on spread spectrum modulation techniques derived from chirp spread spectrum (CSS) technology, and supports a frequency range from 800 MHz to 960 MHz. This solution is also based on the MAX32670 ultralow power microcontroller based on Arm Cortex-M4 processor.

The platform comes in an Arduino Uno form factor, with two PMOD connectors, and an ESP32 Dev Kit connector for easy-to-connect sensors and signal conditioning add-on modules. Complete with working software and hardware, as well as software examples, this kit makes it easier for customers to prototype and create connected systems and solutions for IoT applications. The base platform is accompanied with various Analog Devices add-on hardware but is also compatible with 3rd party hardware. A free programming and debugging tool called MaximSDK is also provided by Analog Devices.

The AD-MAX32SXWISE-SL development kit is complete with 1 base board, 3 sensor nodes, gateway setup essentials, and other accessories. However, customers also have the option to avail of the components individually as intended for their application development.

Base Board:

  • MAX32670-SX-ARDZ Base board (can be purchased separately)

Component Sensor Nodes:

  • EV-STRUCTURAL-ARDZ Sensor for Structural Monitoring (can be purchased separately)
  • EV-FLOWMETER-ARDZ Sensor for Flow Rate Metering (can be purchased separately)
  • EV-ADE9000-SHIELDZ Sensor for Electric Metering (can be purchased separately)

Gateway Essentials and Other Accessories (can be purchased separately)

  • RAK5146 PiHAT Kit
  • Raspberry Pi 4 Model B
  • MAX32625PICO Rapid Development Board
  • RPi4 Power Supply Adapter
  • MicroSD Card
  • LAN Cable

Applications:

  • Battery-Powered Medical Devices
  • Industrial Sensors
  • Optical Communication Modules
  • Secure Radio Modem Controller
  • Smart Sensor Controller

eval board
AD-MAX32LRWISE-SL

Long Range Wireless Radio Development Kit Based on MAX32670 Ultralow Power Arm Cortex-M4 Microcontroller and LR1110 RF Transceiver

機能と利点

  • Provides the user with a platform to evaluate the features and performance of the evaluation kit​
  • Allows the user to prototype and test their IoT applications before moving on to full-scale development​
  • Provides tools for analyzing the power consumption of the device, helping the user to optimize their applications for energy efficiency​
  • Includes development tools, libraries, and documentation to assist user in writing and debugging their code​
  • Helps the user analyze and study the different modulation schemes, data rates, and other parameters relevant to IoT communication​
  • Comes with user-friendly interfaces, documentation, and software tools that simplify the integration process which can save developers time and effort when incorporating the LR1110 into their IoT devices​

製品詳細

The AD-MAX32LRWISE-SL development kit is a tool intended for designing solutions based on low-power, long range proprietary radio communication technique. This platform features the LR1110, an RF transceiver based on spread spectrum modulation techniques derived from chirp spread spectrum (CSS) technology, and supports a frequency range from 800 MHz to 960 MHz. This solution is also based on the MAX32670 ultralow power microcontroller based on ARM Cortex-M4 processor.​

The platform comes in an Arduino Uno form factor, with two PMOD connectors, and an ESP32 Dev Kit connector for easy-to-connect sensors and signal conditioning add-on modules. Complete with working software and hardware, as well as software examples, this kit makes it easier for customers to prototype and create connected systems and solutions for IoT applications.​

The base platform is accompanied with various Analog Devices add-on hardware but is also compatible with 3rd party hardware. A free programming and debugging tool called Maxim SDK is also provided by Analog Devices.​

The AD-MAX32LRWISE-SL development kit is complete with 1 base board, 1 sensor node, gateway setup essentials, and other accessories. However, customers also have the option to avail of the components individually as intended for their application development.​

  • Base Board:
    • MAX32670-LR-ARDZ Base board (can be purchased separately)​
  • Component Sensor Node:
    • EV-CATTLETAG-ARDZ Smart Livestock Tracking and Health Monitoring Sensor (can be purchased separately)​
  • Gateway Essentials and Other Accessories (can be purchased separately)​
    • RAK5146 PiHAT Kit
    • Raspberry Pi 4 Model B
    • MAX32625PICO rapid development Board
    • RPi4 Power Supply
    • MicroSD Card
    • LAN Cable

    APPLICATIONS

    • Battery-Powered Medical Devices
    • Industrial Sensors
    • Optical Communication Modules
    • Secure Radio Modem Controller
    • Smart Sensor Controller
    • System Housekeeping Controller

eval board
MAX32670-LR-ARDZ

MAX32670超低消費電力Arm Cortex-M4マイクロコントローラとLR1110 RFトランシーバーをベースにした資産管理アプリケーション向け長距離無線開発プラットフォーム

機能と利点

  • MCU:
    • 最大100MHzのFPUを搭載したArm Cortex-M4コア
    • エラー訂正機能付き384kBフラッシュメモリ
    • 160kB SRAM(ECC有効時は128kB)、最低電力モードでも必要に応じて内容を保持
    • プロトコルのタイムアウト管理に適合するRTC分解能
  • セキュリティ:
    • セキュア・ブートが利用可能
    • AES-128/192/256を含む暗号化アルゴリズムをサポート
  • 電源
    • 電源スイッチを内蔵した超低消費電力リアルタイム・クロック
      • スリープ・モード時の消費電力は300nA
  • 位置情報目的向けの多用途無線フロント・エンド
    • 全地球航法衛星システム(GNSS)(GPS/BeiDou)低電力スキャン
    • 802.11b/g/n Wi-Fi超低消費電力パッシブ・スキャン
  • 長距離無線
    • FSK、GFSK、MSK、GMSK、および長距離FHSS変調をサポート
    • 電力出力:+15dBm送信ピーク電力
    • プログラム可能なビット・レート:最大62.5kbpsおよび300kbps
    • 800MHzから960MHzまでのサブGHz ISM帯域に対応
      • 高感度:最低-148dBm

製品詳細

MAX32670-LR-ARDZベース・ボードには、Arm Cortex-M4プロセッサをベースにしたMAX32670高信頼性、超低消費電力マイクロコントローラと、LR1110長距離RFトランシーバー・モジュールが搭載されています。800MHz~960MHzの周波数範囲をサポートするこの統合型RFトランシーバーは、暗号化されたデータを長距離でワイヤレス伝送する高性能で柔軟なプラットフォームに適しており、アナログ・デバイセズのセンシング・ソリューションを使用した幅広いIoTアプリケーションが可能となります。

このソリューションは、SemtechのLong Range Cloud™ Geolocation機能も活用し、クラウドベースのソルバーで資産の位置を特定することで、電力消費を大幅に削減します。このモジュールは消費電力が小さいため、小型バッテリで動作するデバイスに最適です。オンボードのMAX32670 Arm Cortex®-M4 32ビット・マイクロコントローラは、RFスタック全体とユーザ・アプリケーションを実行するための完全な機能をプラットフォームに提供します。

アプリケーション

  • 資産の場所
  • 資産回復
  • 資産のトレーサビリティ
  • 在庫管理
  • 資産の紛失と盗難の防止

eval board
MAX32670-SX-ARDZ

超低消費電力Arm Cortex-M4マイクロコントローラMAX32670とRFトランシーバーSX1261をベースにした長距離無線開発プラットフォーム

機能と利点

  • MCU:
    • 最大100MHzのFPUを搭載したArm Cortex-M4コア
    • エラー訂正機能付き384kBフラッシュ・メモリ
    • 160kB SRAM(ECC有効時は128kB)、最低電力モードでも必要に応じて内容を保持
    • プロトコルのタイムアウト管理に適合するRTC分解能
  • セキュリティ:
    • セキュア・ブートが利用可能
    • AES-128/192/256を含む暗号化アルゴリズムをサポート
  • 電源
    • パワー・スイッチ内蔵の超低消費電力リアルタイム・クロック
      • スリープ・モード時の消費電力は300nA
  • 長距離無線
    • FSK、GFSK、MSK、GMSK、長距離FHSS変調をサポート
    • 出力電力:+15dBm(送信ピーク電力)
    • プログラム可能なビット・レート:最大62.5kbpsおよび300kbps
    • 800MHz~960MHzの1GHz未満のISM帯域をサポート
    • 高感度:最低-148dBm

製品詳細

MAX32670-SX-ARDZベース・ボードは、Arm Cortex®-M4プロセッサ・ベースの高信頼性、超低消費電力マイクロコントローラMAX32670と長距離RFトランシーバーSX1261を搭載しています。800MHz~960MHzの周波数範囲をサポートするこの統合型RFトランシーバーは、暗号化されたデータを長距離でワイヤレス伝送する高性能で柔軟なプラットフォームに適しており、アナログ・デバイセズのセンシング・ソリューションを使用した幅広いIoTアプリケーションが可能となります。

このモジュールは消費電力が低いため、小型バッテリで動作するデバイスに最適です。搭載されているMAX32670 Arm Cortex®-M4 32ビット・マイクロコントローラは、RFスタック全体とユーザ・アプリケーションを実行するための全機能をプラットフォームに提供します。

アプリケーション

  • スマート・メータ
  • サプライ・チェーンと物流
  • ビルディング・オートメーション
  • 農業用センサー
  • スマート・シティ
  • 小売店センサー
  • アセット・トラッカ
  • 街灯
  • 駐車センサー
  • 環境センサー
  • ヘルスケア
  • 安全やセキュリティを目的としたセンサー
  • リモート制御アプリケーション

eval board
AD-CELLPACKBM-SL

Cell and Pack Monitoring Kit for Broad Market Applications

機能と利点

  • Accurate voltage and current measurement
  • Highly scalable and ease of integration
  • Robust isoSPI capability implementable in daisy chain high count
  • Inclusive passive balancing with individual pulse-width modulation
  • Isolated power supply between microcontroller and battery monitoring devices
  • High voltage and current supply measurement
  • Fast overcurrent (OC) measurement
  • Redundancy measurement
  • Modular BMS Solution
  • Ready to use Broadmarket BMS GUI for Evaluation

製品詳細

The AD-CELLPACKBM-SL is a complete BMS kit consisting of the EVAL-ADBMS6830BMSW 16-channel cell monitoring module, the EVAL-ADBMS2950-BASIC pack monitoring module, EVAL-ADBMS6822 isoSPI adapter, and a microcontroller board.​

The AD-CELLPACKBM-SL can operate either in embedded mode or through a PC-based graphical user interface. Complete with working software and hardware, as well as software examples, this kit makes it easier for customers to prototype and create connected systems and solutions for BMS applications.​

This package comes with the SDP-K1 as its MCU module, but the BMS components included in this kit are also compatible for use with other controller boards such as the AD-APARD32690-SL or MAX32690EVKIT.​

Upon purchase, the AD-CELLPACKBM-SL kit comes with the following boards and accessories:​.

Boards​

  • 2x EVAL-ADBMS6830BMSW 16-Channel Battery Cell Monitor (can be purchased separately)​
  • 1x EVAL-ADBMS2950-BASIC Battery Pack Monitor (can be purchased separately)​
  • 1x EVAL-ADBMS6822 Dual isoSPI Adapter (can be purchased separately)​
  • 1x EVAL-SDP-CK1Z (SDP-K1) Controller Board (can be purchased separately)​
  • 2x DC2472A Battery Cell Emulator (can be purchased separately)​
  • 1x MAX32625PICO Programming Adapter with 10-pin SWD cable (can be purchased separately)​

Cables and Other Accessories​

  • 2x Cell Connector Block (18-cell connector)​
  • 3x DuraClik isoSPI Twisted Pair Cables​
  • 3x USB Type A to Micro-B Cable​
  • 3x Alligator Clip / Test Lead​

APPLICATIONS

  • IoT Battery Management
  • Industrial Machine Vision
  • Power Tools
  • Mobile Robotics Battery Management
  • Industrial Equipment Battery Monitoring
  • Adaptive Battery Type System Monitoring
  • Portable Energy Storage Systems
  • Electric Two-Wheelers (E2W such as E-scooter, E-bikes)
  • Light Electric Vehicles

eval board
MAX32670EVKIT

MAX32670の評価キット

機能と利点

  • USB 2.0 Micro B-シリアルUARTブリッジ
  • UART0およびUART3インタフェースはボード上のジャンパを介して選択可能
  • MAX32625PICOベースのデバッガをボード上に搭載
  • ブートロードイネーブル回路
  • SPIおよびI2C信号に0.1インチヘッダを介してアクセス
  • GPIOおよび各種信号に0.1インチヘッダを介してアクセス
  • ボードの電源はUSBポートによって供給
  • ICおよびペリフェラル用のSIMOレギュレータおよびLDOをボード上に搭載
  • ジャンパを介した全ICレールの個別のパワーマネージメント
  • 2つの汎用LEDと1つの汎用プッシュボタンスイッチ

製品詳細

MAX32670の評価キット(EVキット)は、MAX32670の機能を評価するためのプラットフォームを提供します。MAX32670は超低電力、高コスト効率、高信頼性32ビットマイクロコントローラで、バッテリ寿命に妥協することなく複雑なセンサー処理を行う設計を可能にします。このデバイスは、柔軟で汎用的なパワーマネージメントユニットと、浮動小数点ユニット(FPU)内蔵の強力なArm® Cortex®-M4コアを組み合わせています。また、MAX32670は従来の設計に対して、8または16ビットマイクロコントローラからの容易かつ最適なコストでのアップグレード経路を提供します。

アプリケーション

  • アルゴリズムコプロセッサ
  • バッテリ駆動医療機器
  • 産業用センサー
  • 光通信モジュール
  • セキュア無線モデムコントローラ
  • スマートセンサーコントローラ
  • システムハウスキーピングコントローラ

eval board
EVAL-ISOMAX

オンボードMCUとデュアルisoSPIを搭載した低コストの統合BMSモニター

機能と利点

  • オンボードMCUとデュアルisoSPIチップの搭載により、BMS向けの低コスト統合モニタリングを提供
  • SPIからisoSPIへの2線式データリンクを実証
  • リバーシブルisoSPIのサポート用に2つのisoSPIポートを搭載
  • LPCMの設定可能な電源オプションで、シンプルなDuraClikコネクタを介したisoSPI接続をサポート
  • スタック可能で、最大8枚のADBMS6830BMSWボードをデイジーチェーン接続可能
  • Broad Market Browser BMS GUIを使用して制御およびデータ解析を行えるPCベースのソフトウェアが付属

製品詳細

EVAL-ISOMAXは、MAX32670(高信頼性、超低消費電力のマイクロコントローラ)とADBMS6822(デュアルisoSPIトランシーバ)を搭載した、統合デュアルisoSPIアダプタおよびマイクロコントローラ・ボードです。このボードでは、複数のADBMS68xxバッテリ・モニタをデイジーチェーン構成で接続できます。EVAL-ISOMAXはリバーシブルisoSPI機能も備えているため、周辺ユニットへの冗長通信パスを構成できます。PCBコンポーネントおよびDuraClikコネクタは、電磁干渉(EMI)の感度と放射が低くなるように最適化されています。

アプリケーション

  • IOTバッテリ管理
  • 産業用マシンビジョン
  • 電動ツール
  • モバイル・ロボティクスのバッテリ管理
  • 産業用機器のバッテリ・モニタリング
  • アダプティブ・バッテリ・タイプ・システムのモニタリング
  • ポータブル電力貯蔵システム
  • 電動スクーター、電動自転車などの電動二輪車(E2W)
  • 軽電気自動車(LEV)

DEMO-ADIN1100D2Z
SPoE/APLを含む10BASE-Tから10BASE-T1Lへのメディア・コンバータ、ADIN1100およびADIN1200イーサネットPHYとLTC4296-1 PSEコントローラを搭載
DEMO-ADIN1100D2Z Board Photo Angle View DEMO-ADIN1100D2Z Board Photo Top View DEMO-ADIN1100D2Z Board Photo Bottom View
AD-MAX32SXWISE-SL
Long Range Wireless Radio Development Kit Based on MAX32670 Ultralow Power Arm Cortex-M4 Microcontroller and SX1261 RF Transceiver
AD-MAX32SXWISE-SL AD-MAX32SXWISE-SL Block Diagram
AD-MAX32LRWISE-SL
Long Range Wireless Radio Development Kit Based on MAX32670 Ultralow Power Arm Cortex-M4 Microcontroller and LR1110 RF Transceiver
AD-MAX32LRWISE-SL Block Diagram AD-MAX32LRWISE-SL
MAX32670-LR-ARDZ
MAX32670超低消費電力Arm Cortex-M4マイクロコントローラとLR1110 RFトランシーバーをベースにした資産管理アプリケーション向け長距離無線開発プラットフォーム
MAX32670-LR-ARDZ Board Photo Angle View MAX32670-LR-ARDZ Board Photo Top View MAX32670-LR-ARDZ Board Photo Bottom View MAX32670-LR-ARDZ Block Diagram
MAX32670-SX-ARDZ
超低消費電力Arm Cortex-M4マイクロコントローラMAX32670とRFトランシーバーSX1261をベースにした長距離無線開発プラットフォーム
MAX32670-SX-ARDZ Board Photo Angle View MAX32670-SX-ARDZ Board Photo Top View MAX32670-SX-ARDZ Board Photo Bottom View MAX32670-SX-ARDZ Block-Diagram
AD-CELLPACKBM-SL
Cell and Pack Monitoring Kit for Broad Market Applications
AD-CELLPACKBM-SL Board Photo Angle View AD-CELLPACKBM-SL Board Photo Top View AD-CELLPACKBM-SL Block Diagram
MAX32670EVKIT
MAX32670の評価キット
MAX32670EVKIT:ボード写真
EVAL-ISOMAX
オンボードMCUとデュアルisoSPIを搭載した低コストの統合BMSモニター
EVAL-ISOMAX Board Photo Angle View EVAL-ISOMAX Board Photo Top View EVAL-ISOMAX Board Photo Bottom View EVAL-ISOMAX Block Diagram

最新のディスカッション

最近表示した製品