MAX32630

新規設計には非推奨

超低電力FPU内蔵Arm Cortex-M4ベースのマイクロコントローラ(MCU)、2MBのフラッシュおよび512KBのSRAM内蔵

DARWIN Generation U MCUは電力と性能に関心のあるエンジニアに最適です

製品モデル
5
1Ku当たりの価格
最低価格:$8.24
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • ウェラブル機器用高効率マイクロコントローラ
    • 内部発振器:最大96MHzまで動作
    • 低電力4MHz発振器システムクロックオプション:常時オン監視アプリケーション用
    • 2MBフラッシュメモリ
    • 512KB SRAM
    • 8KBの命令キャッシュ
    • コア電源電圧:1.2V
    • I/O電源電圧:1.8V~3.3V
    • USB電源電圧オプション:3.3V ±5%
  • 電源管理によってバッテリアプリケーションのアップタイムを最大化
    • アクティブ電流:106µA/MHz (キャッシュから実行時)
    • 96MHzクロックまたは4MHzクロックまでウェイクアップ
    • 低電力モード(LP0)電流:600nA (RTCイネーブル時)
    • 超低電力データ保持スリープモード(LP1):3.5µW (96MHzまで5µs高速ウェイクアップ
  • 最適なペリフェラルミックスによってプラットフォーム拡張性を実現
    • SPIX XIP (Execute in Place)エンジンによって最小実装面積のメモリ拡張が可能
    • 3つのSPIマスター、1つのSPIスレーブ
    • 4つのUART
    • 3つのI2Cマスター、1つのI2Cスレーブ
    • 1-Wireマスター
    • トランシーバ内蔵フルスピードUSB 2.0エンジン
    • 16のパルストレイン(PWM)エンジン
    • 6つの32ビットタイマーと3つのウォッチドッグタイマ
    • 最大66の汎用I/O端子
    • 1つの10ビットデルタシグマADC (7.8ksps動作)
    • RTC較正出力
  • 堅牢な内部ハードウェアセキュリティ(MAX32631およびMAX32632のみ)で貴重なIPとデータのセキュリティを確保
    • MAAを含む信頼保護ユニット (TPU)がECDSAと モジュラ演算をサポート
    • 真の乱数発生器
    • AES-128, -192, -256
    • セキュアブートローダ(MAX32632のみ)
MAX32630
超低電力FPU内蔵Arm Cortex-M4ベースのマイクロコントローラ(MCU)、2MBのフラッシュおよび512KBのSRAM内蔵
MAX32630、MAX32631:簡易ブロックダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

ユーザ・ガイド 5

アプリケーション・ノート 6

デザイン・ノート 2

技術記事 2

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
マイクロコントローラ 1
MAX32620 新規設計には非推奨 超低電力FPU内蔵Arm Cortex-M4ベースのマイクロコントローラ(MCU)、2MBのフラッシュおよび256KBのSRAM内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX32630-EVKIT

MAX32630/MAX32631/MAX32632の評価キット

機能と利点

  • 標準20ピンARM JTAGヘッダを介して接続された同梱のOlimex ARM-USB-TINY-H JTAGデバッガの使用によってコードのロードとデバッグが容易
  • ICのI/O端子およびアナログフロントエンド(AFE)入力信号にアクセスするためのヘッダ
  • USB Micro-BからICのUSBデバイスコントローラに接続
  • USB Micro-BからUSB-UARTブリッジに接続
  • ICの内部UART 0およびUART 1間の選択が可能
  • チップアンテナを備えたBluetooth® 4.0 BLEトランシーバ内蔵

製品詳細

MAX32630とMAX32631の評価キット(EVキット)は、それぞれMAX32630~MAX32632マイクロコントローラの機能を評価するための便利なプラットフォームを提供します。MAX32630のEVキットはMAX32630がボードに直接はんだ付けされているのに対し、MAX32631のEVキットはソケットに実装されたMAX32631を備えています。このバージョンはMAX32632を評価するために使用することができますが、サンプルについてはお問い合わせください。また、各EVキットは完全に機能するシステムを提供するため、アプリケーションの開発とデバッグに最適です。別途記載のない限り、以下の各項は両方のEVキットに該当します。

アプリケーション

  • フィットネスモニタ
  • ポータブル医療機器
  • センサーハブ
  • スポーツウォッチ
  • ウェアラブル医療パッチ

MAXIOTKIT

MAX32630、MAX11301、MAX30003、MAX30101、MAX30205、MAX30205EVSYS、MAX32630FTHR、MAX11301WING、MAX30003WING、MAX30101WINGの評価キット

機能と利点

  • MAX32630FTHR Feather Board
    • MAX32630 Low-Power Microcontroller
    • MicroSD Card Connector
    • Mbed™ HDK Debug Interface
    • Bluetooth Compatible
  • MAX11301WING Feather Wing
    • 20 Configurable Mixed-Signal Ports
    • Analog Switch Between Adjacent PIXI® Ports
  • MAX30003WING Feather Wing
    • Clinical-Grade ECG AFE with High-Resolution Data Converter
    • Built-In Heart Rate Detection
  • MAX30101WING Feather Wing
    • High-Sensitivity Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor
  • MAX30205EVSYS
    • Human Body Temperature Sensor

製品詳細

アプリケーション

  • フィットネスモニタ
  • ポータブル医療機器
  • センサーハブ
  • スポーツウォッチ
  • ウェアラブル医療パッチ

MAX32631-EVKIT

MAX32630/MAX32631/MAX32632の評価キット

機能と利点

  • 標準20ピンARM JTAGヘッダを介して接続された同梱のOlimex ARM-USB-TINY-H JTAGデバッガの使用によってコードのロードとデバッグが容易
  • ICのI/O端子およびアナログフロントエンド(AFE)入力信号にアクセスするためのヘッダ
  • USB Micro-BからICのUSBデバイスコントローラに接続
  • USB Micro-BからUSB-UARTブリッジに接続
  • ICの内部UART 0およびUART 1間の選択が可能
  • チップアンテナを備えたBluetooth® 4.0 BLEトランシーバ内蔵

製品詳細

MAX32630とMAX32631の評価キット(EVキット)は、それぞれMAX32630~MAX32632マイクロコントローラの機能を評価するための便利なプラットフォームを提供します。MAX32630のEVキットはMAX32630がボードに直接はんだ付けされているのに対し、MAX32631のEVキットはソケットに実装されたMAX32631を備えています。このバージョンはMAX32632を評価するために使用することができますが、サンプルについてはお問い合わせください。また、各EVキットは完全に機能するシステムを提供するため、アプリケーションの開発とデバッグに最適です。別途記載のない限り、以下の各項は両方のEVキットに該当します。


EclipseでMAX32630/MAX32631の評価キットをセットアップする方法

アプリケーション

  • フィットネスモニタ
  • ポータブル医療機器
  • センサーハブ
  • スポーツウォッチ
  • ウェアラブル医療パッチ

eval board
MAX32630FTHR

MAX32630FTHRアプリケーションプラットフォーム

機能と利点

  • MAX32630マイクロコントローラ
    • ARM Cortex-M4F、96MHz
    • フラッシュメモリ:2048KB
    • SRAM:512KB
    • 命令キャッシュ:8KB
    • フルスピードUSB 2.0
    • 3つのSPIマスター、1つのスレーブ
    • 3つのI2Cマスター、1つのスレーブ
    • 4つのUART
    • 1-Wireマスター
    • 66のGPIO
    • 4入力10ビットADC
  • MAX14690ウェアラブルPMIC
    • スマートセレクタ内蔵バッテリチャージャ
    • デュアルマイクロIQバックレギュレータ
    • 3つのマイクロIQリニアレギュレータ
    • パワーオン/オフシーケンスコントローラ
    • 電圧モニタマルチプレクサ
  • 拡張用接続
    • ブレッドボード対応ヘッダ
    • Micro SDカードコネクタ
    • バッテリコネクタ
    • Micro USBコネクタ
  • 内蔵ペリフェラル
    • RGBインジケータLED
    • 6軸加速度計/ジャイロ
    • デュアルモードBluetoothモジュール
    • ユーザープッシュボタン
  • mbed® HDKデバッグインタフェース
    • ドラッグ&ドロッププログラミング
    • SWDデバッガ
    • 仮想UARTコンソール

製品詳細

MAX32630FTHR Pegasusボードは、エンジニアがMAX32630 ARM® Cortex® -M4Fマイクロコントローラを使用するバッテリ用に最適化されたソリューションを短期間で実装するために役立つように設計された高速開発プラットフォームです。また、このボードは最適な電力変換とバッテリ管理を提供するためにウェアラブルPMICのMAX14690も備えています。形状は、ブレッドボードや既製品のペリフェラル拡張ボードと互換性のある0.9インチx 2.0インチの小型2列ヘッダ実装形式です。さらに、デュアルモードBluetooth®モジュール、micro SDカードコネクタ、6軸加速度計/ジャイロ、RGBインジケータLED、およびプッシュボタンを含む、各種のペリフェラルを搭載しています。これによって、迅速な概念実証と早期ソフトウェア開発のための電力が最適化された柔軟なプラットフォームが提供され、市場投入までの時間を短縮します。

このボードで開発を開始する方法については、https://developer.mbed.org/platforms/MAX32630FTHR/をご覧ください。

アプリケーション

  • フィットネスモニタ
  • ポータブル医療機器
  • センサーハブ
  • スポーツウォッチ
  • ウェアラブル医療パッチ

MAX32630-EVKIT
MAX32630/MAX32631/MAX32632の評価キット
MAXIOTKIT
MAX32630、MAX11301、MAX30003、MAX30101、MAX30205、MAX30205EVSYS、MAX32630FTHR、MAX11301WING、MAX30003WING、MAX30101WINGの評価キット
MAX32631-EVKIT
MAX32630/MAX32631/MAX32632の評価キット
MAX32630FTHR
MAX32630FTHRアプリケーションプラットフォーム
MAX32630FTHR: Board

リファレンス・デザイン

maxrefdes 105 photo 1
MAXREFDES105 Circuits from the Lab®

酸素飽和度(SpO2)、心拍数(HR)、心拍数変化(HRV)を測定する手首装着型のヘルス・センサー・プラットフォーム

機能と利点

特長

  • PPG
  • 心拍数、血液酸素飽和度(SpO2)のアルゴリズムが組み込まれた手首装着型プラットフォーム
  • HRV、呼吸数、睡眠の質のライブラリ・アルゴリズム
  • ウェアラブルなヘルス・バンド・フォーム・ファクタ
  • MAX32664センサー・ハブ
  • MAX86174A PPGアナログ・フロントエンド
  • 3軸加速度センサー
  • Windows®およびAndroidのGUI

アプリケーション

  • リモートでの患者モニタリング/バイタル・サイン・パッチ
MAXREFDES103# system diagram
MAXREFDES103 Circuits from the Lab®

Wrist-Based SpO2, HR, and HRV Health Sensor Platform

機能と利点

  • Photoplethysmography (PPG)
  • Wrist-based embedded heart rate, blood oxygen saturation (SpO2) algorithm
  • Heart rate variability (HRV), respiration rate, sleep quality library algorithm
  • Wearable health band form factor
  • MAX32664 sensor hub
  • MAX86141 PPG analog front-end
  • 3-axis accelerometer
  • Windows® and Android GUIs

使用製品


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-10-04 01:45
    How to Get Your Healthcare Wearable Off the Ground Faster
MAXREFDES105
酸素飽和度(SpO2)、心拍数(HR)、心拍数変化(HRV)を測定する手首装着型のヘルス・センサー・プラットフォーム
maxrefdes 105 photo 1
maxrefdes105 system diagram
maxrefdes105 image
MAXREFDES103
Wrist-Based SpO2, HR, and HRV Health Sensor Platform
MAXREFDES103# system diagram
MAXREFDES103
MAXREFDES103
MAXREFDES1295
Smart Electronic Load Using the MAX32630FTHR and MAX11300
maxrefdes1295 figure 1
MAXREFDES101
ヘルスセンサープラットフォーム2.0
MAXREFDES101
MAXREFDES101
MAXREFDES101
MAXREFDES101
MAXREFDES101

最新のディスカッション

最近表示した製品