MAX32550

製造中

DeepCoverセキュアArm Cortex-M3フラッシュマイクロコントローラ

業界初、PKAによるセキュアブートローダ内蔵のセキュアCortex-M3フラッシュマイクロコントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • Arm® Cortex® M3プロセッサコアによってアプリケーションへの容易な集積を実現
    • コア動作周波数:108MHz (PLL使用)
    • デュアルバンクフラッシュメモリ(キャッシュ内蔵): 1MB
    • システムSRAM:256KB
    • AES自己暗号化NVSRAM:8KB
  • セキュリティ機能によってシステムレベルの保護を実現
    • パブリック鍵(公開鍵)認証を備えたセキュアブートローダ
    • AES、DES、およびSHAハードウェアアクセラレータ
    • RSA、DSA、およびECDSAに対応したモジュロ演算ハードウェアアクセラレータ(MAA)
    • 8ラインセキュアキーパッドコントローラ
    • 真のハードウェア乱数発生器
    • 動的フォルト検出を備えたダイシールド
    • 独立したランダムな動的パターンを備えた6つの外部タンパーセンサー
    • 256ビットのフリップフロップベースのバッテリバックアップAESキーストレージ
    • 温度および電圧タンパーモニタ
    • リアルタイムクロック
  • 内蔵ペリフェラルによって外付け部品数を削減
    • 3トラック磁気ストライプヘッドインタフェース
    • トランシーバを内蔵した1つのISO 7816スマートカードインタフェース(1.8V、3V、および5V)
    • トランシーバと専用PLL内蔵のUSB 2.0デバイス
    • 3つのSPIポート、2つのUARTポート、および1つのI2Cコントローラ
    • 6つのタイマー(4つはPWM機能付き)
    • 最大70の汎用I/O端子
    • 2チャネル、10ビットADCおよび1チャネル、8ビットDAC
    • カラー/モノクロLCD TFTコントローラ
    • 4チャネルDMAコントローラ
  • パワーマネージメントによってバッテリ寿命を最適化し動的消費電力を削減
    • 単一電源動作:3.3V*
    • バッテリバックアップスイッチ内蔵
    • クロックゲート機能
    • 低電流バッテリバックアップ動作
MAX32550
DeepCoverセキュアArm Cortex-M3フラッシュマイクロコントローラ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

信頼性データ 1

アプリケーション・ノート 2

技術記事 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX32550-KIT

MAX32550の評価キット

機能と利点

  • EVキットボード、MAX32550マイクロコントローラ装備
  • SEGGER J-Link LTE JTAG、プログラミング用のUSBケーブルおよび2x5ピンコネクタリボンケーブル(0.1インチ間隔)付属
  • 標準Micro-USB Type A-Bインタフェースケーブル
  • シリアルケーブル
  • 汎用5Vアダプタ
  • MAX32550のEVキットパッケージ(マイクロコントローラとEVキットのドキュメント、開発ツールのインストール/設定ファイル、およびソースコードを含むプログラム例)

製品詳細

DeepCover®セキュアCortex®-M3フラッシュマイクロコントローラの評価キット(EVキット)は、高セキュリティマイクロコントローラのMAX32550の機能を簡便に評価するための実証済みプラットフォームを提供します。このEVキットには、MAX32550のEVキットボード、サンプルソフトウェア、ドキュメント、およびSEGGER J-Link LTE JTAGが含まれます。EVキットボードは、SIM/SAMスマートカードソケット、3トラック磁気カードリーダー(MCR)、カラーTFTディスプレイ、プロセッサのI/Oポートピンへのアクセスを提供するピンヘッダ、プッシュボタンキーパッドマトリクス、2つのDB9メスシリアルコネクタ、およびMicro-USB type-Bコネクタを備えています。このEVキットは、MAX32550マイクロコントローラの全体的機能の評価、およびアプリケーションの開発とデバッグに最適な、完全な、実際に機能するシステムを提供します。

アプリケーション

  • ATMキーボード
  • EMVカードリーダー
  • PCIモバイル支払端末(mPOS)

MAX32550-KIT
MAX32550の評価キット

最新のディスカッション

MAX32550に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品