MAX2991

新規設計には非推奨

電力線通信(PLC)、高集積アナログフロントエンドトランシーバ

周波数範囲10kHz~490kHzで使用される最新式の電力線通信アナログフロントエンド

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • MAX2990 PLCベースバンドでの動作用に最適化
  • Rxパス用の帯域選択フィルタ、AGC、および10ビットADC内蔵
  • Txパス用の波形整形フィルタ、設定可能なプリドライバ利得、10ビットDAC内蔵
  • 可変サンプリングレート:1.2Msps (max)
  • 60dBダイナミックレンジAGCおよびDCオフセットキャンセレーション内蔵
  • 設定可能なフィルタ:CENELEC、FCC、およびARIB周波数帯域で動作
  • 単一電源:3.3V
  • 標準消費電流:70mA (ハーフデュプレックスモード)
  • 拡張動作温度範囲
MAX2991
電力線通信(PLC)、高集積アナログフロントエンドトランシーバ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Product 1
MAX2990 新規設計には非推奨 10kHz~490kHz OFDMベースの電力線通信モデム
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX2990EVKIT

MAX2990およびMAX2991の評価キット

機能と利点

  • MAX2990 PLCベースバンド動作用に最適化
  • Rx経路用のバンド選択フィルタ、AGC、および10ビットADC内蔵
  • Tx経路用の波形フィルタ、設定可能なプリドライバ利得、10ビットDAC内蔵
  • 可変サンプリングレート:1.2Msps (max)
  • 60dBダイナミックレンジのAGCおよびDCオフセットキャンセレーション内蔵
  • 設定可能なフィルタはCENELEC、FCC、およびARIB周波数帯域で動作
  • 単一電源:3.3V
  • 消費電流:70mA (typ、ハーフデュプレックスモード)
  • 拡張動作温度範囲

製品詳細

MAX2990の評価キットは、ベースバンド(BB)のMAX2990とアナログフロントエンド(AFE)のMAX2991を含む高集積チップセットです。このシステムは、120Vまたは240VのAC電力線、DC、または冷線上でデータを伝送します。MAX2990ベースバンドは、直交周波数分割多重変調(OFDM)方式を使用しており、10kHz~490kHzの周波数帯域で動作するように設定することができます。

MAX2990の評価キットには2つのモデムと評価ソフトウェアが含まれます。様々な国際規定の要件下で性能をデモできるようにアセンブリされ、事前設定されています。通信規格別の型番は以下です。

型番 種類 周波数帯域 データレート(max)
MAX2990EVKITA# CENELEC A 32kHz~95kHz 23Kbps
MAX2990EVKITB# CENELEC B 95kHz~120kHz 9.5Kbps
MAX2990EVKITC# CENELEC C 120kHz~140kHz 7.7Kbps
MAX2990EVKITBC# CENELEC BC 95kHz~140kHz 16Kbps
MAX2990EVKITF# FCC 150kHz~480kHz 96Kbps
MAX2990EVKITR# ARIB 130kHz~450kHz 93Kbps

アプリケーション

  • 自動メータ読取り器
  • ビルオートメーション
  • 暖房、換気、および空調(HVAC)
  • ホームオートメーション
  • 産業用オートメーション
  • 照明制御
  • 遠隔監視および制御
  • セキュリティシステム/キーレスエントリ
  • センサ制御およびデータ収集
  • Voice over Powerline

MAX2990EVKIT
MAX2990およびMAX2991の評価キット

最新のディスカッション

MAX2991に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める