MAX2852
製造中止5GHzレシーバ
DFSレシーバ機能を提供する、ワイヤレスHDビデオ(WHDI)用、高性能、コスト効率の高いRFデザイン
Viewing:
製品の詳細
- 周波数範囲:4900MHz~5900MHz
- Rxノイズ指数:4.5dB
- Rx利得制御範囲:70dB (ステップサイズ2dB、デジタル制御)
- レシーバRSSIダイナミックレンジ:60dB
- RFワイドバンドレシーバRSSI
- 設定可能な20MHz/40MHz Rx I/Qローパスチャネルフィルタ
- デルタシグマフラクショナル-N PLL (分解能76Hz)
- モノリシック低ノイズVCO (積分位相ノイズ-35dBc)
- 4線式SPIデジタルインタフェース
- I/Qアナログベースバンドインタフェース
- デジタル温度センサー読取り内蔵
- 完全なベースバンドインタフェース
- 電源電圧:+2.7V~+3.6V
- 小型、68ピンTQFNパッケージ(10mm x 10mm)
MAX2852は、5GHzワイヤレスアプリケーション用に設計されたシングルチップRFレシーバICです。このICは、完全なレシーバの実装に必要な全回路、水晶発振器、VCO、PLL、LNA、VGA、およびベースバンドフィルタを内蔵しています。このICは、76Hzの周波数設定ステップサイズを備えた高速セトリング、デルタシグマフラクショナルシンセサイザを内蔵しています。また、このICはI/Q振幅および位相誤差較正回路も内蔵しています。このレシーバは、インチャネルRSSIとRF RSSIの両方を備えています。
このレシーバチップは、エクスポーズドパッドを備えた小型、68ピンTQFNリードレスプラスチックパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 5GHz FDDバックホールおよびWiMAX™
- 5GHzワイヤレスHDMI® (WHDI)
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
RFトランシーバー(1GHz以上) 1 | ||
MAX2851 | 製造中 | 5GHz、5チャネルMIMOレシーバ |
最新のディスカッション
MAX2852に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める