MAX2842

3.3GHz~3.9GHz MIMOワイヤレスブロードバンドRFトランシーバ

MIMO 2 x 2アプリケーション用、高性能3.3GHz~3.9GHz WiMAX RFトランシーバ

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 動作周波数:3.3GHz~3.9GHz
  • PAドライバを内蔵した完全なRFトランシーバ
    • 0dBmリニアOFDMA送信パワー、64QAM、-65dB相対スペクトル放射マスク
    • レシーバノイズ指数:3.8dB
    • 自動レシーバI/Q DCキャンセレーション内蔵
    • Tx I/Q利得/位相誤差およびLOリーク検出回路内蔵
    • -38dBcの集積位相ノイズのモノリシック低ノイズVCO
    • 完全集積の設定可能なI/QローパスRxチャネルフィルタ:3.5MHz、5MHz、7MHz、および10MHzチャネルに対応
    • 設定可能なTx I/Qローパスリコンストラクションフィルタ
    • 50µsチャネルホッピング時間のフラクショナルPLL (50Hzに収束)
    • 4線式双方向SPI™インタフェース
    • 送信パワー制御範囲:60dB (SPIによるディジタル制御)
    • 受信利得制御範囲:71dB (SPIによるディジタル制御)
    • RSSIのダイナミックレンジ:60dB
    • Tx、Rx、シャットダウン、およびスタンバイモードのディジタル制御
    • ディジタル調整の水晶発振器内蔵
    • 設定可能なロジックインタフェース電圧
    • 自動およびモデム使用のレシーバI/Q DCオフセット補正
  • 単一電源:+2.7V~+3.6V
  • 低シャットダウンモード電流
  • 小型56ピンTQFNパッケージ(7mm x 7mm)
MAX2842
3.3GHz~3.9GHz MIMOワイヤレスブロードバンドRFトランシーバ
MAX2842:ピン配置
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
Product 3
MAX2839AS 2.3GHz~2.7GHz MIMOワイヤレスブロードバンドRFトランシーバ
MAX2839 2.3GHz~2.7GHz MIMOワイヤレスブロードバンドRFトランシーバ
MAX2838 製造中止 3.3GHz~3.9GHzワイヤレスブロードバンドRFトランシーバ
RFトランシーバー(1GHz以上) 1
MAX2837 製造中 2.3GHz~2.7GHzワイヤレスブロードバンドRFトランシーバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX2842に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品