MAX28200

製造中

16ビットマイクロコントローラ、ADCおよびI2C内蔵

汎用、低電力マイクロコントローラ、デュアル10ビットADCチャネルおよび4つのGPIOを1.7mm x 1.8mmの小型パッケージに内蔵

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高性能、低電力、16ビットRISCコア
  • 外付け部品が不要な12MHz内部発振器
  • 2チャネル、10ビット93.75ksps ADC
  • I2Cスレーブペリフェラル
    • 動作周波数:400kHz
    • フラッシュブートローダ機能
    • I2Cアドレスの一致によって超低電力ストップモードからウェイクアップ
  • 16ビットPWMタイマー出力
  • ウェイクアップタイマー
  • SHA-3 KMACセキュア認証(RNG内蔵)
  • 動作電圧:1.71V~3.63V
  • 16ビット命令ワード、16ビットデータバス
  • メモリの特長
    • フラッシュメモリ:16KB
    • データSRAM:2KB
  • 動作温度:-40℃~+85℃
  • 低消費電力
    • ストップモード:0.2µA (typ)、2.0µA (max)、TA = +25℃、パワーフェイルモニタ停止時
    • アクティブモード:2.7mA (typ) (12MHz動作時)
  • 12ピンWLPパッケージ(1.7mm × 1.8mm × 0.5mm)
MAX28200
16ビットマイクロコントローラ、ADCおよびI2C内蔵
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
MAX28200WEVKIT

MAX28200の評価キット

機能と利点

  • MAX28200マイクロコントローラ
    • MAXQ20 16ビットコア
    • フラッシュメモリ:16KB
    • SRAM:2KB
    • PWM/タイマー
    • 2チャネル、10ビットADC
    • I2C
    • ハードウェアSHA-3エンジン
    • コンパレータ
  • 内蔵ペリフェラル
    • ステータスLED
    • 温度センサー
    • ポテンショメーター

製品詳細

MAX28200の評価キット(EVキット)は、小型の使いやすいボードでMAX28200の全機能へのアクセスを提供する開発プラットフォームです。ROMベースのブートローダには、JTAGまたはI2Cインタフェースを介してアクセスします。ホストバスアダプタ、DS9481Pプログラミングツール、およびJTAG用のコネクタが提供されます。ボードの電源はUSB、ホストバスアダプタ、JTAG、またはDS9481Pプログラミングツールによって供給することができます。このボードは、各種のアプリケーションに容易に内蔵可能な非常に小型のスペースで、強力な処理サブシステムを提供します。

アプリケーション

  • 民生用エレクトロニクス
  • スマートフォン

MAX28200WEVKIT
MAX28200の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品