MAX2683
選択可能なLOダブラ付き、3.5GHzダウンコンバータミキサ
3.4GHz~3.8GHzダウンコンバータミキサ、100MHz~1000MHzのIFをサポート、および選択可能なLOダブラ装備
製品の詳細
- RF周波数範囲:3.4GHz~3.8GHz
- IF周波数範囲:100MHz~400MHz (MAX2683)
- IF周波数範囲:800MHz~1000MHz (MAX2684)
- ロジックでイネーブルされるLO周波数ダブラ
- 変換利得
- +6.7dB (MAX2683)
- +1dB (MAX2684)
- プログラマブルIIP3
- +7dBm~+11dBm (MAX2683)
- +8dBm~+12dBm (MAX2684)
- 単一電源動作:+2.7V~+5.5V
- パッケージ:超小型16ピンTSSOP-EP
MAX2683/MAX2684は、3.4GHz~3.8GHz周波数帯域のワイヤレスローカルループ(WLL)およびディジタルマイクロ波無線機(DMR)アプリケーション用の超高性能、低コストのダウンコンバータミキサです。MAX2683は100MHz~400MHzのIF周波数へのダウンコンバージョン用に最適化されており、ハイサイドまたはローサイドの局部発振器(LO)インジェクションが可能です。MAX2684は800MHz~1000MHzのIF周波数へのダウンコンバージョン用に最適化されており、ローサイドのみのLOインジェクションが可能です。いずれの素子も、ロジックレベル制御でイネーブルされる内部LO周波数ダブラを使用することにより、外部LOソースをフルまたはハーフ周波数で動作させることができます。内部LOフィルタがLO高調波およびスプリアスミキシングを低減します。
MAX2683/MAX2684のバイアスは単一の抵抗を使って外部から調整できるため、ユーザは消費電流と直線性の間のバランスを調整してシステム性能を最適化できます。これらの素子は、シングルエンドのRFおよびLO入力および差動オープンコレクタIF出力ポートを備えたダブルバランスド・ギルバートセル構造を持っています。差動IFポートは、シングルエンドまたは差動アプリケーション用に広帯域のフレキシブルなインタフェースを提供します。
MAX2683/MAX2684は+2.7V~+5.5V単一電源で動作します。本素子は3.5GHz用に最適化された露出パドル付きの超小型16ピンTSSOP-EPパッケージで提供されています。
アプリケーション
- デジタルマイクロ波無線
- ワイヤレスブロードバンドアクセス
- ワイヤレスローカルループ(WLL)
ドキュメント
データシート 2
技術記事 4
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
max2683に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める