MAX2654
1575MHz/1900MHz、可変IP3、ローノイズアンプ
Viewing:
製品の詳細
- Low Noise Figure
- MAX2654: 1.5dB at 1575MHz
- MAX2655: 1.45dB at 1575MHz
- MAX2656: 1.9dB at 1960MHz
- High Gain
- MAX2654: 15.1dB at 1575MHz
- MAX2655: 14.1dB at 1575MHz
- MAX2656: 13.5dB at 1960MHz
- 12.7dB Gain Step (MAX2656 only)
- Integrated 50Ω Output Matching
- Variable IP3 Set by One Bias Resistor (MAX2655/MAX2656 only)
- 0.1µA Shutdown Mode (MAX2654/MAX2655 only)
- +2.7V to +5.5V Single-Supply Operation
- Ultra-Small 6-Pin SC70 Package
アプリケーション
- DCS/PCS携帯電話
- 携帯電話内蔵型GPSレシーバ
- 衛星電話
- ワイヤレスローカルループ(WLL)
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 2
技術記事 4
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
低ノイズ・アンプ 1 | ||
MAX2641 | 製造中 | 300MHz~2500MHz、SiGe、超低ノイズアンプ |
ツールおよびシミュレーション
評価用キット
最新のディスカッション
max2654に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める