MAX2140

最終販売

全機能内蔵SDARSレシーバ

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 全機能内蔵レシーバ、1個のSAWフィルタのみ必要
  • 自立型RF AGCループ
  • 差動I/Qインタフェース
  • 完全集積化周波数発生
  • 外部のローノイズアンプ用バイアス電源を内蔵
  • 過電流保護
  • 低電力スタンバイモード
  • 超小型44ピンThin QFNパッケージ
MAX2140
全機能内蔵SDARSレシーバ
MAX2140:ブロックダイアグラム
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
MAX2140EVKIT

MAX2140の評価キット

機能と利点

  • MAX2140の評価が容易
  • 単一電源動作:+3.1V~+3.6V
  • ディジタル電源制御およびシャットダウン用ジャンパ付
  • 全重要周辺部品を搭載
  • PC制御用のソフトウェア添付

製品詳細

MAX2140の評価キット(EVキット)は、全機能内蔵SDARSレシーバICのMAX2140の評価を容易にします。このキットを使ってデバイスのRF性能を試験することが可能で、しかも、試験には、そのほかにサポート回路は不要です。評価キットの信号入出力にはSMAコネクタを採用しており、RF試験機器との接続が容易です。

アプリケーション

  • 2.4GHz ISM無線
  • 衛星デジタルオーディオ無線サービス(SDARS)

MAX2140EVKIT
MAX2140の評価キット

最新のディスカッション

MAX2140に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品