MAX2063
デュアル、50MHz~1000MHz高リニアリティ、シリアル/パラレル制御デジタルVGA
業界唯一、完全プログラマブル、マルチステートデュアルデジタルVGA
製品の詳細
- 独立して制御されるデュアルパス
- RF周波数範囲:50MHz~1000MHz
- ピンコンパチブルファミリ
- MAX2062 (アナログ/ディジタルVGA)
- MAX2064 (アナログ専用VGA)
- 最大利得:21.3dB (typ)
- 利得の平坦性:0.25dB (100MHzの帯域幅内で)
- 利得範囲:31dB
- パスアイソレーション:58dB (200MHzにて)
- 4つの「高速動作」の事前設定済みアッテネータ状態をサポート
- SPIバスを設定変更せずに、4つのカスタマイズされた減衰状態の1つに短時間でアクセス
- 高速アタックで高レベルのブロッカ保護に最適
- ADCのオーバードライブ状態を防止
- 優れたリニアリティ(200MHzにて)
- OIP3:+41dBm
- OIP2:+56dBm
- 出力1dB圧縮ポイント:+19dBm
- ノイズ指数:5.6dB (typ)
- ディジタルスイッチング:25ns
- 超低歪みVGA振幅オーバーシュート/アンダーシュート:0.05dB
- 単一電源:+5V (または+3.3V動作)
- TDDアプリケーション用のアンプパワーダウンモード
高リニアリティディジタル可変利得アンプ(VGA)のMAX2063は、50MHz~1000MHzの周波数範囲で動作します。各ディジタルアッテネータは、SPI対応インタフェースまたは5ビットのパラレルバスを使用するスレーブ周辺機器として制御され、1dBのステップで31dBの全調整範囲を備えています。付加機能によって、SPI対応インタフェースでユーザーによって事前にプログラムされた4つのステップ間を「高速動作」して利得を選択することができます。2つのピンを個別に制御することによって、ユーザーはSPIバスを設定変更せずに4つのカスタマイズされた減衰状態の1つに短時間でアクセスすることができます。
各段が独立したRF入力とRF出力を備えているため、このコンポーネントは、ノイズ指数(初段として構成されたアンプ)またはOIP3 (最終段のアンプ)のいずれかを最適化するように設定することができます。このデバイスの性能特性には、24dBのアンプ利得(アンプのみ)、最大利得で5.6dBのノイズ指数(NF) (アッテネータの挿入損失を含む)、および+41dBmの高レベルのOIP3などがあります。これらの各機能によって、MAX2063はマルチパスのレシーバとトランスミッタのアプリケーションの最適なVGAとなります。
さらに、MAX2063は、+5Vの単一電源では最大の性能で動作し、また、+3.3Vの電源では性能がわずかに低下した節電モードで動作します。このデバイスは、エクスポーズドパッド付きの小型48ピンTQFNパッケージ(7mm x 7mm)で提供されます。電気的性能は、拡張温度範囲(TC = -40℃~+85℃)で保証されています。
アプリケーション
- セルラバンドWCDMA/cdma2000®基地局
- 固定ブロードバンド無線アクセス
- GSM 850/GSM 900 EDGE基地局
- IFおよびRF利得段
- 温度補償回路
- WiMAX®、LTE基地局および顧客宅内機器
- ワイヤレスローカルループ
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
アナログ制御可変ゲイン・アンプ(VGA) 4 | ||
MAX2067 | 製造中 | 50MHz~1000MHz高リニアリティ、シリアル/アナログ制御VGA |
MAX2065 | 製造中 | 50MHz~1000MHz高リニアリティ、シリアル/パラレル制御アナログ/デジタルVGA |
MAX2056 | 製造中 | アナログ利得制御付き、800MHz~1000MHz可変利得アンプ |
MAX2057 | 製造中 | アナログ利得制御付き、1300MHz~2700MHz可変利得アンプ |
デジタル制御VGA 5 | ||
MAX2058 | 製造中 | 700MHz~1200MHz、高リニアリティ、ループバックミキサ内蔵、SPI制御DVGA |
MAX2059 | 製造中止 | 1700MHz~2200MHz、高リニアリティ、ループバックミキサ内蔵、SPI制御DVGA |
MAX2055 | 製造中 | デジタル制御、可変利得、差動ADCドライバ/アンプ |
MAX2027 | 製造中 | IFディジタ制御可変利得アンプ |
MAX2066 | 製造中 | 50MHz~1000MHz高リニアリティ、シリアル/パラレル制御デジタルVGA |
最新のディスカッション
MAX2063に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める