MAX2062

デュアル、50MHz~1000MHz、高リニアリティ、シリアル/パラレル制御アナログ/デジタルVGA

業界唯一、完全プログラマブル、マルチステート、アナログおよびデジタルデュアルVGA

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 個別に制御可能なデュアルパス
  • RF周波数範囲:50MHz~1000MHz
  • ピン互換ファミリに含まれる製品
    • MAX2063 (ディジタル専用VGA)
    • MAX2064 (アナログ専用VGA)
  • 最大利得:19.4dB (typ)
  • 利得平坦性:0.34dB (100MHzの帯域幅内で)
  • 利得範囲:64dB (アナログ33dB + ディジタル31dB)
  • パスアイソレーション:56dB (200MHzにて)
  • 内蔵8ビットDACによるアナログ減衰制御
  • 高速動作による4つの事前設定アッテネータ状態をサポート
    • 4つのカスタマイズされた減衰状態の1つに迅速にアクセス
    • 高速アタック、高レベルのブロッカ保護に最適
    • ADCのオーバードライブ状態を防止
  • 優れたリニアリティ(アンプが最終段の構成、200MHzにて)
    • OIP3:+41dBm
    • OIP2:+56dBm
    • 出力1dB圧縮ポイント:+19dBm
  • ノイズ指数:7.3dB (typ) (200MHzにて)
  • 高速、ディジタルスイッチング:25ns
  • 超低ディジタルVGA振幅オーバーシュート/アンダーシュート
  • 単一電源:+5V (または+3.3V動作)
  • TDDアプリケーション用のアンプパワーダウンモード
MAX2062
デュアル、50MHz~1000MHz、高リニアリティ、シリアル/パラレル制御アナログ/デジタルVGA
MAX2062:標準アプリケーション回路
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
Product 1
MAX2063 デュアル、50MHz~1000MHz高リニアリティ、シリアル/パラレル制御デジタルVGA
アナログ制御可変ゲイン・アンプ(VGA) 5
MAX2057 製造中 アナログ利得制御付き、1300MHz~2700MHz可変利得アンプ
MAX2056 製造中 アナログ利得制御付き、800MHz~1000MHz可変利得アンプ
MAX2067 製造中 50MHz~1000MHz高リニアリティ、シリアル/アナログ制御VGA
MAX2065 製造中 50MHz~1000MHz高リニアリティ、シリアル/パラレル制御アナログ/デジタルVGA
MAX2064 製造中 50MHz~1000MHz、高リニアリティ、シリアル/アナログ制御VGA
デジタル制御VGA 5
MAX2027 製造中 IFディジタ制御可変利得アンプ
MAX2055 製造中 デジタル制御、可変利得、差動ADCドライバ/アンプ
MAX2059 製造中止 1700MHz~2200MHz、高リニアリティ、ループバックミキサ内蔵、SPI制御DVGA
MAX2066 製造中 50MHz~1000MHz高リニアリティ、シリアル/パラレル制御デジタルVGA
MAX2058 製造中 700MHz~1200MHz、高リニアリティ、ループバックミキサ内蔵、SPI制御DVGA
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX2062に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品