MAX19700

7.5Msps、超低電力アナログフロントエンド

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 10ビットRx ADCおよびデュアル10ビットTx DAC
  • 超低消費電力
    • 36.3mW (fCLK = 5.12Mspsの高速モードの場合)
    • 19.8mW (fCLK = 5.12Mspsの低速モードの場合)
    • 低スタンバイおよびシャットダウン電流
  • 阻止帯域リジェクションが55dB以上のTD-SCDMAフィルタを内蔵
  • 優れたダイナミック性能
    • SINAD = 54.9dB (fIN = 1.87MHzの場合) (Rx ADC)
    • SFDR = 76.5dBc (fOUT = 620kHzの場合) (Tx DAC)
  • 卓越した利得/位相マッチング
    • ±0.22°位相、±0.02dB利得(Rx ADC) (-0.5dBFSでfIN = 1.87MHzの場合)
  • 3つの12ビット、1µs補助DAC
  • 単一電源動作
  • マルチプレックス型のパラレル、ディジタルI/O
  • シリアルインタフェース制御
  • 汎用電源制御回路
    • シャットダウン、スタンバイ、アイドル、Tx-Rxディセーブル
  • 小型48ピンTQFNパッケージ(7mm x 7mm x 0.8mm)
MAX19700
7.5Msps、超低電力アナログフロントエンド
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
Product 3
MAX19705 10ビット、7.5Msps、超低電力アナログフロントエンド
MAX19706 10ビット、22Msps、超低電力アナログフロントエンド
MAX19708 10ビット、11Msps、超低電力アナログフロントエンド
高速通信AFE 1
MAX19707 製造中 10ビット、45Msps、超低電力アナログフロントエンド
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX19700EVCMOD2

MAX19700の評価キット/評価システム

機能と利点

  • 最高ADC/DACサンプリングレート:7.5Msps
  • 低電圧/低電力動作
  • 可変利得低速DACバッファ
  • クロック整形回路を搭載
  • レベル変換I/Oドライバを搭載
  • 実装および試験済み
  • Windows 98/2000/XP対応ソフトウェアを同梱

製品詳細

MAX19700の評価システム(EVシステム)は、MAX19700の評価キット(EVキット)、対になるマキシムコマンドモジュール(CMOD232)インタフェースボード、およびソフトウェアから構成されています。PCによるMAX19700の総合評価の場合は、総合EVシステム(MAX19700EVCMOD2)をお求めください。旧版のマキシムEVシステムとともにコマンドモジュールを購入済みの場合や、他のマイクロコントローラ(µC)ベースシステムでのカスタム使用の場合は、EVキット(MAX19700EVKIT)をお求めください。

MAX19700のEVキットは、アナログフロントエンド(AFE)のMAX19700の性能評価に必要な部品を完備する完全実装および試験済み回路ボードです。MAX19700は、デュアル受信アナログ-ディジタルコンバータ(Rx ADC)、デュアル送信ディジタル-アナログコンバータ(Tx DAC)、1.024Vの内部電圧リファレンスを1つずつ、および3つの低速シリアルDACを集積しています。このEVキットボードはRx ADC用のACまたはDC結合、差動またはシングルエンドアナログ入力を受け付け、Tx DAC差動出力信号をシングルエンドアナログ出力に変換する回路を内蔵しています。このEVキットは、AC正弦波入力信号からクロック信号を生成する回路も内蔵しています。このEVキットは、+3.0Vのアナログ電源、+1.8Vのディジタル電源、+3.0Vのクロック電源、および±5Vのバイポーラ電源で動作します。

マキシムのコマンドモジュールインタフェースボード(CMOD232)を使うと、PCはシリアルポートを通じてSPI 3線式インタフェースをエミュレートすることができます。japan.maximintegrated.comからダウンロード可能なWindows® 98/2000/XP対応ソフトウェアは、MAX19700の機能を実行するのに使いやすいインタフェースを提供します。このプログラムはメニュー方式で、制御ボタンとステータス表示付きのグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を備えています。

アプリケーション

  • ポータブル通信機器
  • TD-SCDMAデータカード
  • TD-SCDMA携帯電話

MAX19700EVKIT

MAX19700の評価キット/評価システム

機能と利点

  • 最高ADC/DACサンプリングレート:7.5Msps
  • 低電圧/低電力動作
  • 可変利得低速DACバッファ
  • クロック整形回路を搭載
  • レベル変換I/Oドライバを搭載
  • 実装および試験済み
  • Windows 98/2000/XP対応ソフトウェアを同梱

製品詳細

MAX19700の評価システム(EVシステム)は、MAX19700の評価キット(EVキット)、対になるマキシムコマンドモジュール(CMOD232)インタフェースボード、およびソフトウェアから構成されています。PCによるMAX19700の総合評価の場合は、総合EVシステム(MAX19700EVCMOD2)をお求めください。旧版のマキシムEVシステムとともにコマンドモジュールを購入済みの場合や、他のマイクロコントローラ(µC)ベースシステムでのカスタム使用の場合は、EVキット(MAX19700EVKIT)をお求めください。

MAX19700のEVキットは、アナログフロントエンド(AFE)のMAX19700の性能評価に必要な部品を完備する完全実装および試験済み回路ボードです。MAX19700は、デュアル受信アナログ-ディジタルコンバータ(Rx ADC)、デュアル送信ディジタル-アナログコンバータ(Tx DAC)、1.024Vの内部電圧リファレンスを1つずつ、および3つの低速シリアルDACを集積しています。このEVキットボードはRx ADC用のACまたはDC結合、差動またはシングルエンドアナログ入力を受け付け、Tx DAC差動出力信号をシングルエンドアナログ出力に変換する回路を内蔵しています。このEVキットは、AC正弦波入力信号からクロック信号を生成する回路も内蔵しています。このEVキットは、+3.0Vのアナログ電源、+1.8Vのディジタル電源、+3.0Vのクロック電源、および±5Vのバイポーラ電源で動作します。

マキシムのコマンドモジュールインタフェースボード(CMOD232)を使うと、PCはシリアルポートを通じてSPI 3線式インタフェースをエミュレートすることができます。japan.maximintegrated.comからダウンロード可能なWindows® 98/2000/XP対応ソフトウェアは、MAX19700の機能を実行するのに使いやすいインタフェースを提供します。このプログラムはメニュー方式で、制御ボタンとステータス表示付きのグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を備えています。

アプリケーション

  • ポータブル通信機器
  • TD-SCDMAデータカード
  • TD-SCDMA携帯電話

MAX19700EVCMOD2
MAX19700の評価キット/評価システム
MAX19700EVKIT
MAX19700の評価キット/評価システム

最新のディスカッション

MAX19700に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品