MAX1464

製造中

低電力、低ノイズ、マルチチャネルセンサ信号プロセッサ

アンプ、較正、直線性、および様々なセンサの温度補償を提供するマルチチャネルセンサ信号プロセッサ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • プログラマブルな増幅、較正、線形化、および温度補償
  • 2個の差動または4個のシングルエンドADC入力チャネル
  • 1mV/V~1V/Vのセンサ出力感度に対応
  • DAC/PWM出力信号チャネル:2個
  • 4mA~20mAの電流ループアプリケーションをサポート
  • コードおよび係数用の4kBフラッシュメモリ
  • ユーザ情報用の128バイトフラッシュメモリ
  • 温度検出内蔵
  • フレキシブルなデュアルオペアンプブロック
  • プログラマブルなセンサ入力利得およびオフセット
  • プログラマブルなセンササンプリングレートおよび分解能
  • 外付け調整用部品が不要
MAX1464
低電力、低ノイズ、マルチチャネルセンサ信号プロセッサ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX1464EVKIT

MAX1464の評価キット

機能と利点

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • Windows 98/NT/2000/XP対応
  • 搭載したポテンショメータはセンサ入力として機能
  • 簡単な回路試作用の空きエリア
  • 視覚検証するためのLED
  • +5Vまたは+8V~+40Vの電源が可能
  • 相互接続ケーブル付属
  • その他サンプル付属

製品詳細

MAX1464の評価キット(EVキット)は、高性能、低電力、低ノイズ、マルチチャネルセンサ信号プロセッサのMAX1464を評価するために設計されています。このEVキットには次のものが含まれています。すなわち、評価用PCB (標準動作回路構成の信号コンディショナMAX1464およびMAX1464へのセンサ入力として機能するポテンショメータを搭載したEVボード)、インタフェースPCB (EVキットとコンピュータ間の電圧レベルトランスレータとして機能するKEY)、パラレルポート延長ケーブル。さらにサポートソフトウェア、プログラム例、ならびに関連する文書およびアプリケーションノートです。

DB25ピンコネクタによって、PCのパラレルポートにインタフェースすることができます。2つのWindows®対応のソフトウェア(ハードウェアデバッガプログラムおよび制御プログラム)は、MAX1464の機能を使用し、1つのデバイスのセンサ補償を行うための使いやすいグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を備えています。ハードウェアデバッガプログラムは、関連するレジスタおよびポートへのアクセス、搭載フラッシュメモリへのプログラムの書込み、およびファイルへのフラッシュメモリ内容のダウンロードなどを行うための複数タブを備えています。このハードウェアデバッガプログラムを使って、MAX1464の機能を習得し、各レジスタおよびポートの意味を確認してください。制御プログラムは、1個のボタンを押してADCを読み取るなどの一連の事前設定済みのより低いレベルの動作をチップに実行させる機能ボタンを備えています。制御プログラムは、2次のセンサ補償および較正を実行するために使用することができます。

このEVボードは+5V固定の電源、またはMAX1464のチップへの印加前にEVキットボード上のレギュレータによって+5Vにレギュレーションする+8V~+40Vの電源から給電されます。ジャンパJU1は、使用する電源に合わせて設定する必要があります。

パラレルポートが利用可能なPCを使ってMAX1464を総合評価するには、MAX1464のEVキットをお求めください。

アプリケーション

  • キャリブレータおよびコントローラ
  • GMRおよびMR磁力線センサー
  • 圧力センサ信号調整
  • プロセスインジケータ
  • 熱電対およびRTD線形化
  • トランスデューサおよびトランスミッタ
  • 重要測定システム

MAX1464EVKIT
MAX1464の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品