LTC6754
新規設計に推奨LVDS互換出力を備えた高速レール・トゥ・レール入力コンパレータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.39
製品の詳細
- 短い伝播遅延時間:1.8ns(標準)
- 低いオーバードライブ分散:1ns(標準) (オーバードライブは10mV~125mV)
- 切り替え速度が高速:890Mbps(標準)
- LVDS互換の出力段
- レール・トゥ・レール入力を両方のレールを超えて拡張
- 低静止電流:13.4mA
- 電源電圧範囲:2.4V~5.25V
- LTC6754ファミリ共通の特長:
- 入力電源と出力電源が別個
- 消費電力低減のためのシャットダウン・ピン
- 出力ラッチと調整可能なヒステリシス
- SC70パッケージおよび3mm × 3mm QFNパッケージ
LTC6754は、LVDS互換出力を備えたレール・トゥ・レールの高速コンパレータです。LTC6754の伝播遅延時間は1.8nsで、分散はわずか1ns(オーバードライブは10mV~125mV)であり、切り替え速度は最大890Mbpsです。
LTC6754はレール・トゥ・レール入力を備えており、2.4V~5.25Vの電源電圧で動作します。QFNパッケージの場合、LVDS出力は別個の電源で動作するので、入力回路と出力回路を切り離して、ロジック・レベルの変換を行うことができます。
シャットダウン・モードでは、消費電流が13.4mAから1.1mA未満に減少し、コンパレータは120ns以内に起動することができます。
LTC6754には4.5mVのヒステリシスが組み込まれているので、不安定性が最小限に抑えられます。QFNパッケージの場合は、0mV(オフ)~最大40mVのヒステリシスを設定するための独立したピンがあります。QFNバージョンは、コンパレータの状態情報を素早く取り込む機能を実現する出力ラッチ機能も備えています。
1.8nsの優れた伝播遅延時間と、わずか1nsの分散を兼ね備えているので、このデバイスは、タイミングが肝要なアプリケーションの優れた選択肢となります。同様に、切り替え速度が890Mbpsでジッタが1.5psRMS(200mVP-P、245.76MHzの入力時)と小さいので、LTC6754は高周波のライン・ドライバやクロック信号復元回路に最適です。
アプリケーション
- クロックとデータの復元
- レベル変換
- 高速データ収集システム
- ウィンドウ・コンパレータ
- 高速ライン・レシーバ
- 時間領域反射測定
- 飛行時間測定
- ケーブル・ドライバ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 1
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC6754HSC6#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC6754HSC6#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC6754HUD#PBF | 12-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6754HUD#TRPBF | 12-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6754ISC6#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC6754ISC6#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC6754IUD#PBF | 12-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC6754IUD#TRPBF | 12-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC6754
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。