LTC6652
製造中高精度、低ドリフト、低ノイズのバッファ付きリファレンス
- 製品モデル
- 34
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.01
Viewing:
製品の詳細
- 低ドリフト:
- Aグレード:最大5ppm/°C
- Bグレード:最大10ppm/°C (MSOP8)
- Bグレード:最大8ppm/°C (LS8)
- 高精度:
- Aグレード:最大±0.05%
- Bグレード:最大±0.1%
- 低ノイズ:2.1ppmP-P (0.1Hz~10Hz)
- –40°C、25°C、125°Cで100%テスト済み
- シンク電流およびソース電流:±5mA
- 低消費電力のシャットダウン:<2μA(最大)
- 熱ヒステリシス(LS8):45ppm (–40°C~125°C)
- 長期ドリフト(LS8):20ppm/√kHr
- 低いドロップアウト電圧:300mV
- 出力電圧オプション:1.25V、2.048V、2.5V、3V、3.3V、4.096V、5V
- 8ピンMSOPパッケージおよび5mm × 5mmの表面実装型ハーメチック・パッケージ
LTC6652ファミリは、-40°C~125°Cの温度範囲で完全に規定された、高精度、低ドリフト、低ノイズのリファレンスです。これらのリファレンスは高次の曲率補償により、温度特性を予測可能な5ppm/°C未満の低ドリフトと、±0.05%の出力電圧精度を達成することができます。全温度範囲にわたって性能が高いので、自動車、高性能産業用機器などの高温アプリケーションに最適です。
LTC6652電圧リファレンスは、最大13.2Vの電源から電力を供給できます。これらのデバイスは低ノイズ、優れた負荷レギュレーション、ソースおよびシンク電流能力、格段の入力電圧除去比を誇り、要求の厳しい高精度アプリケーションの優れた選択肢となります。また、シャットダウン・モードにより、リファレンスが不要な場合に消費電力を低減できます。スペースの制約が厳しい場合は、オプションの出力コンデンサを接続しなくても構いません。
LTC6652リファレンスは、8ピンMSOPパッケージおよび8ピンLS8パッケージで供給されます。LS8は、抜群の安定性を発揮する5mm × 5mmの表面実装型ハーメチック・パッケージです。
アプリケーション
- 自動車用制御機器およびモニタ機器
- 高温産業用機器
- 高分解能データ収集システム
- 計測機器およびプロセス制御機器
- 高精度レギュレータ
- 医療機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 2
製品セレクタ・カード 2
プレス・リリース 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC6652AHLS8-2.5#PBF | 8-Lead LCC (5mm x 5mm) | ||
LTC6652AHLS8-4.096#PBF | 8-Lead LCC (5mm x 5mm) | ||
LTC6652AHLS8-5#PBF | 8-Lead LCC (5mm x 5mm) | ||
LTC6652AHMS8-1.25#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6652AHMS8-1.25#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6652AHMS8-2.048#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6652AHMS8-2.048#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6652AHMS8-2.5#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6652AHMS8-2.5#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6652AHMS8-3#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6652AHMS8-3#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6652AHMS8-3.3#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6652AHMS8-3.3#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6652AHMS8-4.096#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6652AHMS8-4.096#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6652AHMS8-5#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6652AHMS8-5#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6652BHLS8-2.5#PBF | 8-Lead LCC (5mm x 5mm) | ||
LTC6652BHLS8-4.096#PBF | 8-Lead LCC (5mm x 5mm) | ||
LTC6652BHLS8-5#PBF | 8-Lead LCC (5mm x 5mm) | ||
LTC6652BHMS8-1.25#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6652BHMS8-1.25#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6652BHMS8-2.048#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6652BHMS8-2.048#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6652BHMS8-2.5#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6652BHMS8-2.5#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6652BHMS8-3#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6652BHMS8-3#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6652BHMS8-3.3#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6652BHMS8-3.3#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6652BHMS8-4.096#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6652BHMS8-4.096#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6652BHMS8-5#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6652BHMS8-5#TRPBF | 8-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 8, 2021 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC6652AHLS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LTC6652AHLS8-4.096#PBF | 製造中 | |
LTC6652AHMS8-1.25#PBF | 製造中 | |
LTC6652AHMS8-1.25#TRPBF | 製造中 | |
LTC6652AHMS8-2.048#PBF | 製造中 | |
LTC6652AHMS8-2.048#TRPBF | 製造中 | |
LTC6652AHMS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LTC6652AHMS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LTC6652AHMS8-3.3#PBF | 製造中 | |
LTC6652AHMS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LTC6652AHMS8-4.096#PBF | 製造中 | |
LTC6652AHMS8-4.096#TRPBF | 製造中 | |
LTC6652BHLS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LTC6652BHLS8-4.096#PBF | 製造中 | |
LTC6652BHMS8-1.25#PBF | 製造中 | |
LTC6652BHMS8-1.25#TRPBF | 製造中 | |
LTC6652BHMS8-2.048#PBF | 製造中 | |
LTC6652BHMS8-2.048#TRPBF | 製造中 | |
LTC6652BHMS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LTC6652BHMS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LTC6652BHMS8-3.3#PBF | 製造中 | |
LTC6652BHMS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LTC6652BHMS8-4.096#PBF | 製造中 | |
LTC6652BHMS8-4.096#TRPBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LTC6652AHMS8-1.25#PBF | 製造中 | |
LTC6652AHMS8-1.25#TRPBF | 製造中 | |
LTC6652AHMS8-2.048#PBF | 製造中 | |
LTC6652AHMS8-2.048#TRPBF | 製造中 | |
LTC6652AHMS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LTC6652AHMS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LTC6652AHMS8-3#PBF | 製造中 | |
LTC6652AHMS8-3#TRPBF | 製造中 | |
LTC6652AHMS8-3.3#PBF | 製造中 | |
LTC6652AHMS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LTC6652AHMS8-4.096#PBF | 製造中 | |
LTC6652AHMS8-4.096#TRPBF | 製造中 | |
LTC6652AHMS8-5#PBF | 製造中 | |
LTC6652AHMS8-5#TRPBF | 製造中 | |
LTC6652BHMS8-1.25#PBF | 製造中 | |
LTC6652BHMS8-1.25#TRPBF | 製造中 | |
LTC6652BHMS8-2.048#PBF | 製造中 | |
LTC6652BHMS8-2.048#TRPBF | 製造中 | |
LTC6652BHMS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LTC6652BHMS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LTC6652BHMS8-3#PBF | 製造中 | |
LTC6652BHMS8-3#TRPBF | 製造中 | |
LTC6652BHMS8-3.3#PBF | 製造中 | |
LTC6652BHMS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LTC6652BHMS8-4.096#PBF | 製造中 | |
LTC6652BHMS8-4.096#TRPBF | 製造中 | |
LTC6652BHMS8-5#PBF | 製造中 | |
LTC6652BHMS8-5#TRPBF | 製造中 | |
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC6652AHMS8-1.25#PBF | 製造中 | |
LTC6652AHMS8-1.25#TRPBF | 製造中 | |
LTC6652AHMS8-2.048#PBF | 製造中 | |
LTC6652AHMS8-2.048#TRPBF | 製造中 | |
LTC6652AHMS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LTC6652AHMS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LTC6652AHMS8-3#PBF | 製造中 | |
LTC6652AHMS8-3#TRPBF | 製造中 | |
LTC6652AHMS8-3.3#PBF | 製造中 | |
LTC6652AHMS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LTC6652AHMS8-4.096#PBF | 製造中 | |
LTC6652AHMS8-4.096#TRPBF | 製造中 | |
LTC6652AHMS8-5#PBF | 製造中 | |
LTC6652AHMS8-5#TRPBF | 製造中 | |
LTC6652BHMS8-1.25#PBF | 製造中 | |
LTC6652BHMS8-1.25#TRPBF | 製造中 | |
LTC6652BHMS8-2.048#PBF | 製造中 | |
LTC6652BHMS8-2.048#TRPBF | 製造中 | |
LTC6652BHMS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LTC6652BHMS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LTC6652BHMS8-3#PBF | 製造中 | |
LTC6652BHMS8-3#TRPBF | 製造中 | |
LTC6652BHMS8-3.3#PBF | 製造中 | |
LTC6652BHMS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LTC6652BHMS8-4.096#PBF | 製造中 | |
LTC6652BHMS8-4.096#TRPBF | 製造中 | |
LTC6652BHMS8-5#PBF | 製造中 | |
LTC6652BHMS8-5#TRPBF | 製造中 | |
4 18, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LTC6652AHMS8-4.096#PBF | 製造中 | |
LTC6652AHMS8-4.096#TRPBF | 製造中 | |
LTC6652BHMS8-2.048#PBF | 製造中 | |
LTC6652BHMS8-2.048#TRPBF | 製造中 | |
LTC6652BHMS8-4.096#PBF | 製造中 | |
LTC6652BHMS8-4.096#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 2 | ||
LTC2383-16 | 製造中 | シリアル・インタフェース付き、16ビット、1Msps、低消費電力SAR ADC |
LTC2389-16 | 製造中 | アナログ入力範囲をピンで設定可能なSNRが96dBの16ビット2.5Msps SAR ADC |
高精度抵抗ネットワーク 1 | ||
LT5400 | 新規設計に推奨 | 整合したクワッド抵抗ネットワーク |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LTC2383-16 | 製造中 | シリアル・インタフェース付き、16ビット、1Msps、低消費電力SAR ADC |
LTC2389-16 | 製造中 | アナログ入力範囲をピンで設定可能なSNRが96dBの16ビット2.5Msps SAR ADC |