LTC6244
LTC6244
新規設計に推奨デュアル50MHz、低ノイズ、レール・トゥ・レールCMOSオペアンプ
- 製品モデル
- 22
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.01
Viewing:
製品の詳細
- 入力バイアス電流:1pA(標準、25℃)
- 低オフセット電圧:100μV(最大)
- 低オフセット・ドリフト:2.5μV/℃(最大)
- 0.1Hz~10Hzノイズ:1.5μVP-P
- スルーレート:40V/µs
- 利得帯域幅積: 50MHz
- レール・トゥ・レールの出力振幅
- 電源範囲:
- LTC6244:2.8V~6V
- LTC6244HV:2.8V~±5.25V
- 低入力容量:2.1pF
- 8ピンMSOPおよび小型DFNパッケージ
LTC6244は、50MHzの利得帯域幅、40V/μsのスルーレート、1pAの入力バイアス電流、低入力容量、レール・トゥ・レール出力振幅を特長とする、デュアル高速ユニティゲイン安定CMOSオペアンプです。0.1Hz~10Hzノイズがわずか1.5μVP-Pで、1kHzで12nV/√Hz以下のノイズが保証されています。このようにACおよびノイズ特性が優れているうえに、広い電源電圧範囲で動作し、最大オフセット電圧がわずか100μV、最大オフセット・ドリフトがわずか2.5μV/℃なので、フォトダイオード・アンプをはじめとする多くの高速信号処理アプリケーションに適しています。
このオペアンプは、両方の電源レールの35mV以内に振幅する出力段を搭載しているので、低電圧電源アプリケーションにおいて信号のダイナミックレンジを最大限に広げることができます。入力同相範囲は負電源電圧まで拡張されています。このデバイスは3Vと5Vで完全に規定され、HVバージョンでは±5Vの電源での動作が保証されています。
LTC6244は8ピンMSOPパッケージで供給されます。また、小型のデュアル・ファインピッチ・リードフリー(DFN)パッケージでも供給されるので、コンパクト設計にも対応できます。
アプリケーション
- フォトダイオード・アンプ
- チャージ・カップルド・アンプ
- 低ノイズ信号処理
- アクティブ・フィルタ
- 医療用計測
- 高インピーダンス・トランスデューサ・アンプ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
プレス・リリース 1
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LTC6244CMS8#PBF | 製造中 | |
LTC6244CMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC6244HMS8#PBF | 製造中 | |
LTC6244HMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC6244HVCMS8#PBF | 製造中 | |
LTC6244HVCMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC6244HVIMS8#PBF | 製造中 | |
LTC6244HVIMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC6244IMS8#PBF | 製造中 | |
LTC6244IMS8#TRPBF | 製造中 | |
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC6244CMS8#PBF | 製造中 | |
LTC6244CMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC6244HMS8#PBF | 製造中 | |
LTC6244HMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC6244HVCMS8#PBF | 製造中 | |
LTC6244HVCMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC6244HVIMS8#PBF | 製造中 | |
LTC6244HVIMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC6244IMS8#PBF | 製造中 | |
LTC6244IMS8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 3
- LTC6244 Demo Circuit - Low Noise AC Difference Amplifier
- LTC6244 Demo Circuit - 60kHz, Positive and Negative Peak Detector
- LTC6244 - Operational Amplifiers (Op Amps)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC6244
- LTC6244HV
シグナル・チェーン・デザイナー – BETA版
シグナル・チェーン・デザイナーは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。