LTC2952

新規設計に推奨

監視機能付きプッシュボタン PowerPathコントローラ

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.54
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • プッシュボタン・オン/オフ制御
  • DCソース間の低損失な自動切換え
  • 広い動作電圧範囲:2.7V~28V
  • 低シャットダウン電流:25μA
  • 保証スレッショルド精度:全温度範囲でモニタされる電圧の±1.5%
  • 調整可能なプッシュボタン・オン/オフ・タイマ
  • シンプルなインターフェイスにより、マイクロプロセッサを安全にシャットダウン可能
  • シャットダウン前のハウスキーピング待機時間を延長可能
  • リセット遅延時間:200ms、ウォッチドッグ・タイムアウト:1.6s
  • PB入力に対する±8kVの静電気放電(人体モデル)
  • 20ピンTSSOPおよび4mm×4mm QFNパッケージ
LTC2952
監視機能付きプッシュボタン PowerPathコントローラ
Pushbutton Controller with Automatic Switchover Between Adapter and Battery Ideal Diode vs Schottky Diode  Forward Voltage Drop Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
TimerBlox 1
LTC6991 製造中 TimerBlox:リセット可能な低周波数発振器
デュアル電源モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC2952
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1033B

LTC2952 デモ・ボード | プッシュボタン電力経路コントローラ、監視回路付き

製品詳細

デモ回路 1033B には、マイクロパワー、多目的、プッシュボタン・オンオフ PowerPath™ コントローラLTC2952 が搭載されており、電圧監視および監視回路機能を提供するとともに、理想ダイオードの電源経路を提供します。選択可能な PowerPath 管理モードにより、プッシュボタン・オンオフ制御や電圧検出オンオフ制御など、様々な電源のオンオフ設定が可能になります。


 


DC1033B
LTC2952 デモ・ボード | プッシュボタン電力経路コントローラ、監視回路付き
DC1033B Demo Board DC1033B Demo Board DC1033B Demo Board DC1033B Demo Board DC1033B - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品