Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceLTC2053
製造中抵抗で利得をプログラム可能な、高精度レール・トゥ・レール入出力ゼロドリフト計装アンプ
- 製品モデル
- 16
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.84
製品の詳細
- 利得の影響を受けないCMRR:116dB
- 最大オフセット電圧:10μV
- 最大オフセット電圧ドリフト:50nV/℃
- レール・トゥ・レール入力
- レール・トゥ・レール出力
- 2本の抵抗でプログラム可能な利得
- 電源:2.7V~±5.5V
- ノイズ:2.5μVP-P(0.01Hz~10Hz、標準)
- 消費電流:750μA(標準)
- MS8パッケージと3mm×3mm×0.8mm DFNパッケージで供給
LTC2053は高精度の計装アンプです。CMRRは利得と関係なく、単一5V電源または±5V電源で標準116dBです。10μV以下の入力オフセット電圧が保証され、温度ドリフトは50nV/℃以下です。使いやすいLTC2053は、従来のオペアンプと同様に、2本の外付け抵抗で利得を調整可能です。
LTC2053はcharge balanced sampled data 技法を使用して差動入力電圧をシングル・エンド信号に変換し、次いで、ゼロドリフト・オペアンプによって増幅します。
差動入力はレール・トゥ・レールで動作し、シングル・エンド出力はレール・トゥ・レールで振幅します。LTC2053は2.7Vという低電圧の単一電源アプリケーションで使用可能です。また、±5.5Vのデュアル電源でも使用可能です。LTC2053はMS8表面実装パッケージで供給されます。
また、LTC2053は3mm×3mm×0.8mmのデュアル・ファイン・ピッチ・リードレス・パッケージ(DFN)でも供給されるので、スペースの限られたアプリケーションに対応できます。
アプリケーション
- 熱電対アンプ
- 電子式秤
- 医療用計測器
- ストレイン・ゲージ・アンプ
- 高分解能データ収集
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC2053CDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2053CDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2053CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC2053CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC2053CMS8-SYNC#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC2053CMS8-SYNC#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC2053HDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2053HDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2053HMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC2053HMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC2053IDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2053IDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC2053IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC2053IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC2053IMS8-SYNC#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC2053IMS8-SYNC#TRPBF | 8-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
LTC2053CMS8#PBF | 製造中 | |
LTC2053CMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2053CMS8-SYNC#PBF | 製造中 | |
LTC2053CMS8-SYNC#TRPBF | 製造中 | |
LTC2053HMS8#PBF | 製造中 | |
LTC2053HMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2053IMS8#PBF | 製造中 | |
LTC2053IMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2053IMS8-SYNC#PBF | 製造中 | |
LTC2053IMS8-SYNC#TRPBF | 製造中 | |
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC2053CMS8#PBF | 製造中 | |
LTC2053CMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2053CMS8-SYNC#PBF | 製造中 | |
LTC2053CMS8-SYNC#TRPBF | 製造中 | |
LTC2053HMS8#PBF | 製造中 | |
LTC2053HMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2053IMS8#PBF | 製造中 | |
LTC2053IMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2053IMS8-SYNC#PBF | 製造中 | |
LTC2053IMS8-SYNC#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 3
- LTC2053 Demo Circuit - Single 5V Supply Linearized 0°C to 400°C Platinum RTD Amplifier
- LTC2053 - Amplifiers
- LTC2053 Demo Circuit - Unidirectional Current Sense Circuit for 1V Supply (0A to 10A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC2053
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。