LT6550
LT6550
製造中3.3Vトリプル/クワッド・ビデオ・アンプ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.34
Viewing:
製品の詳細
- 3V~12.6Vの単一電源動作
- 小型(3mm×5mm)10ピンMSOPパッケージ
- 内部抵抗による、利得2
- スルーレート:340V/μs
- -3dB帯域幅:110MHz
- 利得位相が30MHzまで0.25dB以内
- 3%へのセトリング・タイム:20ns
- グランドを含む入力同相範囲
- レール・トゥ・レール出力
- 高出力ドライブ:60mA
- 動作温度範囲:-40℃~85℃
- 24ビットRGB
LT6550/LT6551は、3.3Vのトリプル/クワッド高速ビデオ・アンプです。これらの電圧帰還アンプは50Ωまたは75Ωの二重終端ケーブルをドライブし、利得が2に固定されているので、6本または8本の外付け利得設定抵抗が不要となります。LT6550/LT6551は-3dB帯域幅が110MHzで、高スルーレート、高速セトリングなので、RGBビデオ処理に最適です。
クワッドのLT6551は単一電源動作向けに設計されており、トリプルのLT6550は単一電源または両電源のいずれかで使用可能です。3.3V単一電源時、グランドから1.55Vまでの入力電圧が可能で、出力は電源電圧の400mV以内に振幅して150Ωの負荷をドライブします。LT6550/LT6551はこのような特長に加え、入力信号のAC結合やレベルシフトなしでRGBビデオ信号を受け取ることができるので、低電圧ビデオ・アプリケーションに最適です。
LT6550とLT6551はいずれも小型の10ピンMSOPパッケージで供給され、フロースルーのピン配置を使用しています。実装面積が小さいので、コンパクトな高性能ビデオ・アンプ・ソリューションを提供します。
アプリケーション
- 車載ディスプレイ
- LCDおよびCRT対応
- RGBアンプ
- 同軸ケーブル・ドライバ
- 低電圧高速信号処理
- セットトップボックス
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT6550CMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LT6550CMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LT6550IMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LT6550IMS#TRPBF | 10-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT6550CMS#PBF | 製造中 | |
LT6550CMS#TRPBF | 製造中 | |
LT6550IMS#PBF | 製造中 | |
LT6550IMS#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT6550CMS#PBF | 製造中 | |
LT6550CMS#TRPBF | 製造中 | |
LT6550IMS#PBF | 製造中 | |
LT6550IMS#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT6550 Demo Circuit - RGB to YPbPr Component-Video Conversion
- LT6550 - Operational Amplifiers (Op Amps)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT6550
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。