LT1815
LT1815
製造中消費電流をプログラム可能なシングル220MHz、1500V/μsオペアンプ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.06
Viewing:
製品の詳細
- 利得帯域幅積:220MHz
- スルーレート:1500V/μs
- 消費電流:6.5mA/アンプ
- 電流をプログラム可能なオプション
- 入力ノイズ電圧:6nV/√Hz
- ユニティ・ゲインで安定
- 入力オフセット電圧:1.5mV(最大)
- 入力バイアス電流:8μA(最大)
- 入力オフセット電流:800nA(最大)
- VOUT=±3V時の出力電流:50mA(最小)
- VS=±5V時の入力CMR:±3.5V(最小)
- ±5V、単一5V電源で仕様を規定
- 動作温度範囲:-40℃~85℃
- 省スペースのMSOPおよびSSOPパッケージ
- 高さの低い(1mm)SOT-23 (ThinSOT™)およびリードレスDFNパッケージ
LT1815/LT1816/LT1817は優れたDC性能を有する低消費電力、高速、高スルーレートのオペアンプです。 LT1815/LT1816/LT1817は、同等の消費電流のデバイスと比較して、帯域幅とスルーレートが高く、入力オフセット電圧、ノイズ、歪みが低くなっています。オプションの電流プログラム機能(LT1815およびLT1816A)により、低消費電流で低速動作が可能なので、省電力と柔軟性を実現します。回路方式は、電流帰還アンプ並のスルーレート特性をもつ電圧帰還アンプとなっています。
出力は±5V電源で100Ω負荷を±3.8Vにドライブします。単一5V電源では、100Ω負荷を2.5Vに接続した場合、 出力は1Vから4Vまで振幅します。高周波歪は、利得 -1、100Ωドライブ、出力2VP-P、5MHzで-70dB です。
LT1815/LT1816/LT1817は、リニアテクノロジー社の最新の低電圧コンプリメンタリ・バイポーラ・プロセスで製造されており、TSOT-23、SO、MSOP、SSOP、リードレスDFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 広帯域アンプ
- バッファ
- アクティブ・フィルタ
- ビデオおよびRF増幅
- 通信用レシーバ
- ケーブル・ドライバ
- データ収集システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1815CS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1815CS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1815CS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1815CS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1815CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1815CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1815IS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1815IS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1815IS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1815IS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1815IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1815IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1815CS8#PBF | 製造中 | |
LT1815CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1815IS8#PBF | 製造中 | |
LT1815IS8#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT1815CS8#PBF | 製造中 | |
LT1815CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1815IS8#PBF | 製造中 | |
LT1815IS8#TRPBF | 製造中 | |
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1815CS8#PBF | 製造中 | |
LT1815CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1815IS8#PBF | 製造中 | |
LT1815IS8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1815
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。