LT1783

製造中

SOT-23、1.25MHz、Over-The-Top、マイクロパワー、レール・トゥ・レール、入出力オペアンプ

製品モデル
12
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.38
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 入力がV+以上でも動作
  • レール・トゥ・レール入出力
  • マイクロパワー:消費電流が300μA(最大)
  • 動作温度範囲:-40℃~125℃
  • 利得帯域幅積:1.25MHz
  • スルーレート:0.42V/μs
  • 低入力オフセット電圧:800μV(最大)
  • 単一電源入力範囲:0V~18V
  • 高出力電流:18mA(最小)
  • 3V、5V、±5V電源での規格
  • 6ピン・バージョンは出力シャットダウン付き
  • 18Vまでの逆バッテリ接続保護
  • 高電圧利得:1500V/mV
  • 高さの低い(1mm)ThinSOTパッケージ
LT1783
SOT-23、1.25MHz、Over-The-Top、マイクロパワー、レール・トゥ・レール、入出力オペアンプ
Positive Supply Rail Current Sense Distribution of Input Offset Voltage Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT1783

シグナル・チェーン・デザイナー – BETA版

シグナル・チェーン・デザイナーは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く

アナログ・フィルタ・ウィザード

アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。

ツールを開く

アナログ・フォトダイオード・ウィザード

フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC479A

LT3781EG, LTC1698EGN, LT1783CS5 | Isolated Synchronous, Forward Converter, VIN=36V-72V, VOUT=3.3V @ 15A

製品詳細

DC479A Demo Board for:
LT1783 1.25MHz, Over-The-Top Micropower, Rail-to-Rail Input and Output Op Amp in SOT-23
LTC1698 Isolated Secondary Synchronous Rectifier Controller
LT3781 Bootstrap Start Dual Transistor Synchronous Forward Controller


 


eval board
DC617A

LT3781EG LTC1698EGN LT1783CS5 | Isolated Synchronous Forward Converter, +VIN = 36V to 72V, +VOUT = 2.5V @ 20A, Quarter Brick Footprint

製品詳細

DC617A Demo Board for:

LT1783 1.25MHz, Over-The-Top Micropower, Rail-to-Rail Input and Output Op Amp in SOT-23

LTC1698 Isolated Secondary Synchronous Rectifier Controller

LT3781 Bootstrap Start Dual Transistor Synchronous Forward Controller

DC479A
LT3781EG, LTC1698EGN, LT1783CS5 | Isolated Synchronous, Forward Converter, VIN=36V-72V, VOUT=3.3V @ 15A
DC479A - Schematic
DC417B
DIP8、MS8、S8、SOT23-6 | シングル・オペアンプ用のマルチフットプリント汎用ボード
DC417B Demo Board DC417B Demo Board DC417B Demo Board DC417B Demo Board DC417B - Schematic
DC617A
LT3781EG LTC1698EGN LT1783CS5 | Isolated Synchronous Forward Converter, +VIN = 36V to 72V, +VOUT = 2.5V @ 20A, Quarter Brick Footprint
DC617A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品