LT1782
LT1782
製造中SOT-23パッケージのマイクロパワー、Over-The-Top、レール・トゥ・レール入出力オペアンプ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.59
Viewing:
製品の詳細
- 入力がV+以上でも動作
- レール・トゥ・レール入力および出力
- マイクロパワー:消費電流55μA(最大)
- 動作温度範囲:–40°C~125°C
- 高さの低い(1mm)ThinSOT™パッケージ
- 低入力オフセット電圧:800μV(最大)
- 単一電源入力範囲:0V~18V
- 高出力電流:18mA(最小)
- 3V、5V、±5V電源での規格
- 6ピン・バージョンは出力シャットダウン付き
- 18Vまでの逆バッテリ保護
- 高電圧利得:1500V/mV
- 利得帯域幅積:200kHz
- スルーレート:0.07V/μs
LT1782は全電圧が2.5V~18Vのすべての単一および両電源動作で動作する、小型SOT-23パッケージで供給可能な200kHzのオペアンプです。このアンプは消費電流が55μA以下で、逆バッテリ保護機能があり、18Vまで逆電源に対し電流を流しません。
LT1782の入力範囲はグランドを含み、そして独自の特長のひとつとして入力のどちらかまたは両方が正電源レールを超えても動作可能なOver-The-Top™機能を備えています。入力は電源電圧に関係なく18Vの差動および同相電圧を扱えます。入力段は入力が負電源より9V低くなっても偽出力の発生を防ぐ、位相反転保護機能を備えています。
LT1782は最大18mAまでの負荷をドライブでき、レール・トゥ・レール能力は維持されます。6ピン・バージョンのシャットダウン機能はデバイスをディスエーブル可能で、出力をハイ・インピーダンスにし、消費電流を5μAに低減します。LT1782オペアンプは5ピンおよび6ピンSOT-23パッケージで供給されます。より高速のアプリケーション向けには、LT1783を参照して下さい。
アプリケーション
- 携帯計測器
- バッテリまたはソーラー駆動システム
- センサ調整
- 消費電流センス
- バッテリ・モニタ
- MUXアンプ
- 4mA~20mAトランスミッタ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 2
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1782CS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1782CS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1782CS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1782CS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1782HS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1782HS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1782HS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1782HS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1782IS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1782IS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT1782IS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LT1782IS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1782
シグナル・チェーン・デザイナー – BETA版
シグナル・チェーン・デザイナーは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。