LT1720
製造中レール・トゥ・レール出力、3V/5V単一電源、4.5nsデュアル/クワッド・コンパレータ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.26
製品の詳細
- 超高速:
- 20mVのオーバドライブで4.5ns
- 5mVのオーバドライブで7ns
- 低消費電力:コンパレータ1個あたり4mA
- 3Vおよび5V動作に最適
- 高速用の使いやすいピン配置
- 入力電圧範囲は負レール以下100mVまで
- TTL/CMOS互換のレール・トゥ・レール出力
- リミットが規定された内部ヒステリシス
- 少ない動作時流出電流:15μA/(V-MHz)、ほとんどの回路において負荷で決定
- 3mm×3mm×0.75mmの小型DFNパッケージ(LT1720)
LT1720/LT1721は、電源電圧範囲が2.7V~6Vの単一電源動作に最適なUltrafast™デュアル/クワッド・コンパレータです。入力電圧範囲はグランド電位以下100mVから電源電圧以下1.2Vまでです。内部ヒステリシスにより、LT1720/LT1721はゆるやかに変化する入力信号に対しても簡単に使用できます。レール・トゥ・レール出力は、TTLおよびCMOSに直接インタフェースします。また、対称出力ドライブはアナログ・アプリケーションにも接続可能で、他の単一電源ロジック・レベルに容易に変換できます。
LT1720は、コンパレータ1個あたり3本のピンと電源およびグランド・ピンを備えた3種類の 8ピン・パッケージで供給されます。MSOPとSOパッケージに加え、3mm×3mmで高さの低い(0.8mm)デュアル・ファインピッチ・リードレス・パッケージ(DFN)でも供給可能なので、スペースの限られたアプリケーションに最適です。LT1721は16ピンSSOPおよびSOパッケージで供給されます。
LT1720/LT1721のピン配置は、最も敏感な入力(反転)を出力から離して配置し、電源レールでシールドすることによって寄生の影響を最小限に抑えています。 LT1720/LT1721は小型サイズと低消費電力が重要なシステムに最適です。
アプリケーション
- 高速差動ライン・レシーバ
- 水晶発振器回路
- ウィンドウ・コンパレータ
- スレッショルド検出器/ディスクリミネータ
- パルス・ストレッチャ
- ゼロクロス検出器
- 高速サンプリング回路
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 3
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1720CDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT1720CDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT1720CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1720CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1720CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1720CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1720IDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT1720IDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT1720IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1720IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1720IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1720IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT1720CMS8#PBF | 製造中 | |
LT1720CMS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1720IMS8#PBF | 製造中 | |
LT1720IMS8#TRPBF | 製造中 | |
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1720CS8#PBF | 製造中 | |
LT1720CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1720IS8#PBF | 製造中 | |
LT1720IS8#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1720CS8#PBF | 製造中 | |
LT1720CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1720IS8#PBF | 製造中 | |
LT1720IS8#TRPBF | 製造中 | |
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1720CS8#PBF | 製造中 | |
LT1720CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1720IS8#PBF | 製造中 | |
LT1720IS8#TRPBF | 製造中 | |
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT1720IMS8#PBF | 製造中 | |
LT1720IMS8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1720
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LT1720に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める