LT1631
LT1631
製造中30MHz、10V/μs、クワッド、レール・トゥ・レール入出力、高精度オペアンプ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.02
Viewing:
製品の詳細
- 利得帯域幅積:30MHz
- スルーレート:10V/μs
- 低消費電流/アンプ:3.5mA
- 両レールを含む入力同相範囲
- レール・トゥ・レールの出力振幅
- 入力オフセット電圧、レール・トゥ・レール範囲:525μV(最大)
- 入力オフセット電流:150nA(最大)
- 入力バイアス電流:1000nA(最大)
- オープンループ利得:1000V/mV(最小)
- 低入力ノイズ電圧:6nV/√Hz(標準)
- 低歪み:100kHzで-91dBc
- 広い電源電圧範囲:2.7V~±15V
- 大きい出力ドライブ電流:35mA(最小)
- デュアル:8ピンPDIPおよびSOパッケージ
- クワッド:14ピン細型SOパッケージ
LT1630/LT1631は、30MHzの利得帯域幅積と10V/μsのスルーレートを特長とするデュアル/クワッド、レール・トゥ・レール入出力オペアンプです。
LT1630/LT1631は全動作範囲にわたって、優れたDC精度を達成しています。入力オフセット電圧は標準150μV未満であり、 10k負荷ドライブ時の最小オープンループ利得は100万なので、実質上すべての利得誤差をなくします。同相除去比を最大にするために、LT1630/LT1631では負電源側と正電源側の両方の入力段に特許取得済みの調整手法を採用し、全入力範囲にわたって標準106dBのCMRRを達成します。
LT1630/LT1631は2.7V~36Vの電源電圧範囲で性能を維持し、3V、5V、および±15V電源で規格されています。入力は損傷を受けたり出力の位相反転を起こすことなく、電源レールを超えてドライブすることができます。出力は35mAを超える負荷電流を供給します。
LT1630は、標準デュアル・オペアンプ・ピン配置の8ピンPDIPおよびSOパッケージで供給されます。LT1631は標準クワッド・オペアンプ構成を採用し、14ピン・プラスチックSOパッケージで供給されます。これらのデバイスを多くの標準オペアンプのプラグイン互換品として使用することにより、入力/出力範囲と性能を改善することができます。
アプリケーション
- アクティブ・フィルタ
- レール・トゥ・レール・バッファ・アンプ
- A/Dコンバータのドライブ
- 低電圧信号処理
- バッテリ駆動システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1631CS#PBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1631CS#TRPBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1631IS#PBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1631IS#TRPBF | 14-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1631CS#PBF | 製造中 | |
LT1631CS#TRPBF | 製造中 | |
LT1631IS#PBF | 製造中 | |
LT1631IS#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0251 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 14-Lead SOIC Package |
||
LT1631CS#PBF | 製造中 | |
LT1631CS#TRPBF | 製造中 | |
LT1631IS#PBF | 製造中 | |
LT1631IS#TRPBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
LT1631CS#PBF | 製造中 | |
LT1631CS#TRPBF | 製造中 | |
LT1631IS#PBF | 製造中 | |
LT1631IS#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1631
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
lt1631に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める