LT1431

製造中

プログラム可能なリファレンス

製品モデル
12
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.19
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 0.4%の初期電圧許容差を保証
  • 標準0.1Ωのダイナミック出力インピーダンス
  • 高速ターンオン
  • シンク電流1mA~100mA
  • 小さいリファレンス・ピン電流
  • J8、N8、S8または3ピンTO-92 Zパッケージ
LT1431
プログラム可能なリファレンス
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

信頼性データ 1

ユーザ・ガイド 1

アプリケーション・ノート 6

デザイン・ノート 4

技術記事 7

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
DC259A

LT1339, LTC1693, LT1431 Isolated Demo Board | Telecom Module, 36 to 72VIN, 5V or 3.3VOUT @ 10A

製品詳細

Demo Board DC259A provides an isolated 3.3V or 5VOUT at 10A from a 36 to 72VDC source. The DC259A includes the following products:

LT1431 - Programmable Reference

LT1339 - High Power Synchronous DC/DC Controller

LTC1693 - High Speed Single/Dual N-Channel MOSFET Drivers

DC259A
LT1339, LTC1693, LT1431 Isolated Demo Board | Telecom Module, 36 to 72VIN, 5V or 3.3VOUT @ 10A

最新のディスカッション

最近表示した製品