LT1389
製造中ナノパワー高精度シャント電圧リファレンス
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.46
Viewing:
製品の詳細
- 初期電圧精度:0.05%
- 低動作電流:800nA
- 低ドリフト:10ppm/℃最大
- 1Ω以下のダイナミック・インピーダンス
- 1.25Vおよび2.5V、SO-8パッケージ
LT1389はナノパワー、高精度シャント電圧リファレンスです。このバンドギャップ・リファレンスは、トリミングされた高精度薄膜抵抗を使用して、0.05%の初期電圧精度を達成しています。改良された曲線補正手法により、10ppm/℃の最大温度ドリフトを保証しています。先進的なデザイン、プロセス、およびパッケージング手法により、800nAの動作と低い温度サイクリング・ヒステリシスを保証しています。
LT1389には出力補償コンデンサが必要なく、容量性負荷を接続しても安定して動作します。 LT1389はダイナミック・インピーダンスが低いため、非安定化電源での使用も簡単です。
LT1389は、最小電力および保証された温度ドリフトを必要とするLM185/LM385、LT1004、LT1034、およびLT1634の高性能バージョンとして使用できます。
アプリケーション
- 携帯用計器
- 高精度レギュレータ
- A/DおよびD/Aコンバータ
- 較正器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1389ACS8-1.25#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1389ACS8-1.25#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1389BCS8-1.25#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1389BCS8-1.25#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1389BCS8-2.5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1389BCS8-2.5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1389BCS8-4.096#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1389BCS8-4.096#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1389BCS8-5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1389BCS8-5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1389ACS8-1.25#PBF | 製造中 | |
LT1389ACS8-1.25#TRPBF | 製造中 | |
LT1389BCS8-1.25#PBF | 製造中 | |
LT1389BCS8-1.25#TRPBF | 製造中 | |
LT1389BCS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LT1389BCS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LT1389BCS8-4.096#PBF | 製造中 | |
LT1389BCS8-4.096#TRPBF | 製造中 | |
LT1389BCS8-5#PBF | 製造中 | |
LT1389BCS8-5#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1389ACS8-1.25#PBF | 製造中 | |
LT1389ACS8-1.25#TRPBF | 製造中 | |
LT1389BCS8-1.25#PBF | 製造中 | |
LT1389BCS8-1.25#TRPBF | 製造中 | |
LT1389BCS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LT1389BCS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LT1389BCS8-4.096#PBF | 製造中 | |
LT1389BCS8-4.096#TRPBF | 製造中 | |
LT1389BCS8-5#PBF | 製造中 | |
LT1389BCS8-5#TRPBF | 製造中 | |
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1389ACS8-1.25#PBF | 製造中 | |
LT1389ACS8-1.25#TRPBF | 製造中 | |
LT1389BCS8-1.25#PBF | 製造中 | |
LT1389BCS8-1.25#TRPBF | 製造中 | |
LT1389BCS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LT1389BCS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LT1389BCS8-4.096#PBF | 製造中 | |
LT1389BCS8-4.096#TRPBF | 製造中 | |
LT1389BCS8-5#PBF | 製造中 | |
LT1389BCS8-5#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1389-1.25
- LT1389-2.5
- LT1389-4.096
- LT1389-5
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。