LT1364

製造中

デュアルおよびクワッド70MHz、1000V/μsオペアンプ

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.75
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 利得バンド幅: 70MHz 
  • スルーレート: 1000V/μs 
  • 消費電流(1アンプ当たり): 7.5mA(MAX) 
  • ユニティゲインで安定動作 
  • あらゆる容量性負荷をドライブ可能なC-Loadオペアンプ 
  • 入力ノイズ電圧: 9nV/√Hz
  • 入力オフセット電圧: 1.5mV(MAX) 
  • 入力バイアス電流: 2μA(MAX) 
  • 入力オフセット電流: 350nA(MAX) 
  • 出力電流: 50mA(MIN) 
  • 出力電圧振幅: ±7.5V(MIN)(RL=150Ω) 
  • DC電圧利得: 4.5V/mV(MIN)(RL=1kΩ) 
  • セトリング・タイム: 50ns( 0.1%、10V Step) 
  • 微分利得エラー: 0.06%(AV=2、RL=150Ω) 
  • 微分位相エラー: 0.04°(AV=2、RL=150Ω) 
  • ±2.5V、±5V、および±15Vで仕様を規定
LT1364
デュアルおよびクワッド70MHz、1000V/μsオペアンプ
Cable Driver Frequency Response AV = –1 Large-Signal Response Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3 Product Package 4
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT1364

アナログ・フィルタ・ウィザード

アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

最新のディスカッション

最近表示した製品