LT1227
LT1227
製造中140MHzビデオ帯域電流帰還型アンプ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.54
Viewing:
製品の詳細
- バンド幅: 140MHz(AV=2、RL=150Ω)
- スルーレート: 1100V/μs
- 低コスト
- 出力ドライブ電流: 30mA
- 微分利得エラー: 0.01%
- 微分位相エラー: 0.01°
- 高入力インピーダンス: 14MΩ、3pF
- 広い電源電圧範囲: ±2V~±15V
- シャットダウン時消費電流: IS < 250μA
- 低消費電流: IS=100mA
- 同相入力電圧: V+-1.5V ~ V-+1.5V
- 出力振幅電圧: V+-0.8V ~ V-+0.8V
H(メタルキャン)、J(セラミック)、K(メタルキャン)パッケージではすでに廃品になっています。
LT1227は広帯域で優れたビデオ特性をもった電流帰還型アンプです。低い微分利得エラーおよび低い微分位相エラー、広いバンド幅、および30mAの出力ドライブ電流能力を備えているため、ビデオ・システムのケーブル・ドライブに最適です。
デバイスを高インピーダンス、低電流モードに切り替えることができるシャットダウン能力を備えているため、複数のデバイスを並列に接続して出力を選択できます。シャットダウン時における入出力のアイソレーションは、入力振幅が10VP-Pまでは10MHz時に70dBです。シャットダウン・ピンは、オープン・コレクタまたはオープン・ドレイン・ロジックにインターフェースでき、イネーブル/ディセーブル時間はわずか4μsにおさまります。
LT1227は高速アンプの標準的なピン配置となっていますので、多くの従来製品の性能を容易にグレードアップできます。デュアル/クワッド・バージョンについては、LT1229/LT1230のデータシートをご参照ください。
LT1227は、リニアテクノロジー独自のコンプリメンタリ・バイポーラ・プロセスを使用して製造されています。
アプリケーション
- ビデオ・アンプ
- ケーブル・ドライバ
- RGBアンプ
- テスト装置用アンプ
- ミキサ・ドライブ用50Ωバッファ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 6
デザイン・ノート 2
技術記事 4
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1227CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1227CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1227CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1227CN8#PBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1227CN8#PBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1227CN8#PBF | 製造中 | |
10 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1227CS8#PBF | 製造中 | |
LT1227CS8#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1227CS8#PBF | 製造中 | |
LT1227CS8#TRPBF | 製造中 | |
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1227CS8#PBF | 製造中 | |
LT1227CS8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1227
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。