LT1205
LT1205
製造中150MHzビデオ・マルチプレクサ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.92
Viewing:
製品の詳細
- -3dBバンド幅:150MHz
- 0.1dB利得平坦性:30MHz
- チャネル間スイッチング時間:25ns
- ターンオン/ターンオフ時間:25ns
- 高スルーレート:300V/μs
- ディスエーブル時の出力インピーダンス:10MΩ
- スイッチング・トランジェント:50mV
- チャネル・セパレーション(10MHz):>90dB
- 微分利得エラー:0.02%
- 微分位相エラー:0.02°
- 広い電源範囲:±5V~±15V
- 短絡保護された出力
- プッシュプル出力
LT1203は、ピクセル・スイッチングおよび放送品質のルーチング用に設計された広帯域2入力ビデオ・マルチプレクサです。LT1205は、4入力、2出力マルチプレクサとして構成されたデュアル・バージョンです。
これらのマルチプレクサはSPDTビデオ・スイッチとして機能し、30MHzまでのトグル・レートでの遷移時間は10nsです。-3dBバンド幅は150MHz、0.1dB利得平坦性は30MHzです。消費電力を低減したり、出力インピーダンスを10MΩまで高めることができる、イネーブル機能を使用して、多くの部品を出力でまとめて接続することができます。ディスエーブルしたときの出力容量はわずか3pFで、LT1203のピークは50pFの負荷を接続した場合、3dB以下になります。チャネル間クロストークおよびディスエーブル分離は、10MHzまでは90dB以上です。オンチップ・バッファは高速TTLまたはCMOSロジックにインタフェースできます。スイッチング・トランジェントはわずか50mV・25nsです。LT1203およびLT1205の出力はグランドへの短絡に対して保護されています。
LT1203/LT1205は、リニアテクノロジー独自のコンプリメンタリ・バイポーラ・プロセスを用いて製造されています。LT1203は、8ピンPDIPおよびSOパッケージで供給され、LT1205は16ピン・ナロー・ボディSOパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 放送品質のビデオ・マルチプレクシング
- ピクチャインピクチャ・スイッチング
- コンピュータ・グラフィックス
- タイトルの生成
- ビデオ・クロスポイント・マトリクス
- ビデオ・ルータ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 3
技術記事 1
仕様に関するお知らせ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1205CS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1205CS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1205CS#PBF | 製造中 | |
LT1205CS#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0252 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 16-Lead SOIC Package |
||
LT1205CS#PBF | 製造中 | |
LT1205CS#TRPBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
LT1205CS#PBF | 製造中 | |
LT1205CS#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。