DS3904
製造中トリプル、128ポジション、不揮発性、可変、デジタル抵抗器/スイッチ
自動PC電源トリムを簡素化する、トリプル、128ポジション、不揮発性、可変、デジタル抵抗/スイッチ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.06
製品の詳細
- 3個の20kΩ、128ポジションリニアディジタル抵抗器
- 抵抗器の設定値をNVメモリに保存
- 各抵抗器に、ディジタルロジックを制御するスイッチ動作用ハイインピーダンス設定
- 低温度係数
- 2線式シリアルインタフェース
- 電源電圧:2.7V~5.5V
- 温度範囲:-40℃~+85℃ (工業用)
- パッケージ:8ピンµSOP (DS3904)、10ピンµSOP (DS3905)
DS3904/DS3905は、3個の不揮発性(NV)低温度係数、可変ディジタル抵抗器を内蔵しています。各抵抗器には、ユーザ選択可能な128のポジションがあります。さらに、DS3904/DS3905は、ハイインピーダンス設定があり、これによって各抵抗器をディジタルスイッチとして動作させることができます。DS3904/DS3905は2.7V~5.5Vの電源電圧で動作し、このデバイスとの通信は2線式シリアルインタフェースによって行われます。アドレスピンによって、複数のDS3904/DS3905を同一の2線式バス上で動作させることができます。DS3904は、1個のアドレスピンを備えており、2個のDS3904がバスを共有することができます。DS3905は、3個のアドレスピンを備えており、最大8個のDS3905が同じバスを共有することができます。DS3904/DS3905は、低コストで小型であるため、従来の機械的なトリマ抵抗器に対して理想的な置換品となります。
アプリケーション
- 携帯電話/PDA
- 光ファイバトランシーバモジュール
- ポータブル電子機器
- 電源キャリブレーション
- 試験装置
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 3
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS3904U-020+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS3904U-020+T&R | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
デジタル・ポテンショメータ 1 | ||
DS3903 | 製造中 | トリプル、128ポジション、不揮発性デジタルポテンショメータ |
最新のディスカッション
DS3904に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める