DS3502
製造中高電圧、NV、I²Cポテンショメータ
低コストポテンショメータ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.74
Viewing:
製品の詳細
- 128のワイパタップポイント
- フルスケール抵抗:10kΩ
- I²C対応のシリアルインタフェース
- 複数のアドレス端子によって最大4つのDS3502が同一のI²Cバスを共有可能
- ディジタル動作電圧:2.5V~5.5V
- アナログ動作電圧:4.5V~15.5V
- 動作温度:-40℃~+100℃
- 10ピンµSOPパッケージ
DS3502は、7ビット、不揮発性(NV)ディジタルポテンショメータで、最大15.5Vの出力電圧範囲を備えています。プログラミングは、I²C対応のインタフェースによって行い、最大400kHzの速さで動作することができます。外部電圧は、RLおよびRH入力に印加され、最小および最大のポテンショメータ出力を決定します。
アプリケーション
- 計測および産業用制御
- メカニカルPOT代替
- TFT LCD VCOM較正
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
技術記事 3
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS3502U+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
DS3502U+T&R | 10-MINI_SO-N/A | ||
DS3502U+T&R/C | 10-MINI_SO-N/A |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
最新のディスカッション
ds3502に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める