DS33Z44
クワッドイーサネットマッパ
Viewing:
製品の詳細
- 自動フロー制御付き、4つの10/100 IEEE 802.3 Ethernet MAC (MIIおよびRMII) ハーフ/フルデュープレクス
- 送信/受信タイミングが独立の4つの52Mbps同期TDMシリアルポート
- プログラマブルなFCSおよびインタフレーム挿入によってHDLC/LAPSをカプセル化
- 各専用情報速度コントローラが512kbps単位で分割割当て
- シリアル(TDM)インタフェース用のプログラマブルBERT
- 外付け16MB、100MHz SDRAMバッファリング
- パラレルマイクロプロセッサインタフェース
- SPIインタフェースおよびハードウェアモードによってホストプロセッサなしの動作を実現
- 3.3V耐圧I/Oの1.8V動作
- IEEE 1149.1 JTAGに対応
DS33Z44は、4つのPDH/TDMデータストリームによる伝送用にHDLCまたはX.86 (LAPS)でMACフレームをカプセル化して、4つの10/100 Ethernet LANセグメントを拡張します。各シリアルリンクは、xDSL、T1/E1/J1、T3/E3、V.35/光、OC-1/EC-1、またはSONET/SDH従属局を使う最高52Mbpsの双方向同期相互接続をサポートしています。
このデバイスは、フルワイヤ速度転送機能によってパケットの蓄積および転送を実行します。内蔵の専用情報速度(CIR)コントローラは、最高をライン速度として512kbps単位で分割帯域幅割当てを行います。DS33Z44は安価な外付けプロセッサ、EEPROM、またはスタンドアロンハードウェアモードで動作することができます。
アプリケーション
- T1/E1/J1、T3/E3、OC-1/EC-1、G.SHDSL、またはHDSL2/4でのイーサネット伝送
- LAN拡張
- トランスペアレントなLANサービス
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 2
技術記事 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
IBISモデル 1
BSDLモデル・ファイル 1
最新のディスカッション
DS33Z44に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める