DS33Z11

イーサネットマッパ

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 自動フロー制御付き、10/100 IEEE 802.3イーサネットMAC (MIIおよびRMII) ハーフ/フルデュープレクス
  • 送信/受信タイミングが独立の52Mbps同期TDMシリアルポート
  • プログラマブルなFCSおよびインタフレーム挿入によってHDLC/LAPSをカプセル化
  • 専用の情報速度コントローラが512kbps単位で分割割当て
  • シリアル(TDM)インタフェース用のプログラマブルBERT
  • 外付け16MB、100MHz SDRAMバッファリング
  • パラレルマイクロプロセッサインタフェース
  • SPIインタフェースおよびハードウェアモードによってホストプロセッサなしの動作を実現
  • 100ピン、10mm CSBGAでも提供。ハードウェア/SPIモード専用のDS33ZH11
  • 3.3V耐圧I/Oの1.8V動作
  • IEEE 1149.1 JTAGに対応
  • DS33Z11
    イーサネットマッパ
    DS33Z11:ファンクションダイアグラム
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
    Product 2
    DS33Z44 クワッドイーサネットマッパ
    DS2155 T1/E1/J1シングルチップトランシーバ
    Modal heading
    myAnalogに追加

    myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

    新規プロジェクトを作成

    ツールおよびシミュレーション

    Sパラメータ 1

    IBISモデル 1

    BSDLモデル・ファイル 1


    評価用キット

    DS33Z11DK

    DS33Z11のデモキット

    機能と利点

    • DS33Z11のEthernetトランスポートチップセットの主要機能を検証
    • DS2155 T1E1 SCT、DS3170 T3E3 SCT、トランス、BNCアダプタ、およびRJ48ネットワークコネクタおよび終端内蔵
    • ハードウェアおよびソフトウェアモードに対応
    • デバイスドライバがT1、E1、T3、およびE3モードの自動設定を提供
    • 搭載されたMMC2107プロセッサおよびChipViewソフトウェアによってDS33Z11、DS2155、およびDS3170のレジスタセットにポイントアンドクリックアクセス可能
    • 外部データのソース/シンク用のすべてのDS33Z11インタフェース端子に容易にアクセス可能
    • 複数のLEDによってロスオブシグナル、キューオーバフロー、Ethernetリンク、Tx/Rx、および割込みステータスを表示
    • わかりやすいシルクスクリーンラベルによって全コネクタ、ジャンパ、およびLEDに関する信号を識別
    • 内蔵の電源は5.0Vの電源アダプタとインタフェース

    製品詳細

    DS33Z11のデモキットは、シリアルリンクによるEthernetトランスポートデバイスのDS33Z11用の使いやすい評価ボードです。DS33Z11DKは、Ethernet PHYおよびシリアルリンクを内蔵しています。シリアルリンクは、トランシーバ、トランス、およびネットワーク接続を完備しています。マキシムのChipViewソフトウェアがこのデモキットに付属しているため、Windows®ベースのPCから設定レジスタとステータスレジスタにポイントアンドクリックでアクセスすることができます。搭載された複数のLEDによって、受信のロスオブシグナル、キューオーバフロー、Ethernetリンク、Tx/Rx、および割込みステータスを表示します。

    アプリケーション

    • T1/E1/J1、T3/E3、OC-1/EC-1、G.SHDSL、またはHDSL2/4でのイーサネット伝送
    • LAN拡張
    • トランスペアレントなLANサービス

    DS33Z11DK
    DS33Z11のデモキット

    最新のディスカッション

    ds33z11に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品