DS3253

シングル/デュアル/トリプル/クワッドDS3/E3/STS-1 LIU

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • ピンコンパチブルの製品ファミリ
  • 各ポートは個別に構成可能
  • 最大380m (DS3)、440m (E3)、または360m (STS-1)の75Ω同軸ケーブルに対してクロックを受信してデータ再生
  • 各種規格に準拠する送信波形生成
  • 3つの制御インタフェースオプション:8ビットパラレル、SPI、およびハードウェアモード
  • 内蔵ジッタアッテネータを受信パスまたは送信パスに配置可能
  • ジッタアッテネータはバッファの深さを設定可能:16、32、64、または128ビット
  • 内蔵クロックアダプタによって単一入力クロックからすべてのライン速度クロックを生成:DS3、E3、STS-1、OC-3、19.44MHz、38.88MHz、77.76MHz
  • B3ZS/HDB3によるエンコードおよびデコード
  • 最小限の外付け部品のみが必要
  • ローカルおよびリモートループバック
  • 低電力3.3V動作(5V耐圧のI/O)
  • 工業用温度範囲:-40℃~+85℃
  • 小型パッケージ:13mm x 13mmの放熱特性に優れた144ピンCSBGAパッケージ
  • DS3151/DS3152/DS3153/DS3154 LIUとピンコンパチブルのドロップイン置換品
  • IEEE 1149.1 JTAGに対応
  • DS3253
    シングル/デュアル/トリプル/クワッドDS3/E3/STS-1 LIU
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
    BSDLモデル・ファイル 1

    IBISモデル 1

    最新のディスカッション

    DS3253に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める