DS3183

LIU内蔵シングル/デュアル/トリプル/クワッドATM/パケットPHY

業界初、ラインインタフェースユニット内蔵、マルチポート、T3/E3 ATM/パケットPHY

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • DS3、E3、およびクリアチャネル52Mbps (CC52)用LIU ATM/パケットPHY内蔵のシングル(DS3181)、デュアル(DS3182)、トリプル(DS3183)、またはクワッド(DS3184)
  • 同一PCBプラットフォームでのポート密度移行を容易にするピン互換性
  • 各ポートは個別に設定可能
  • 受信クロック/データ再生と送信波形整形を実行
  • ジッタアッテネータが受信または送信経路のいずれにも接続可能
  • 最長380m (1246フィート) (DS3)または440m (1443フィート) (E3)の75Ω同軸ケーブルに接続
  • TxとRxの両方に1:2トランスを使用
  • ユニバーサルPHYがATMセルおよび/またはHDLCパケットをDS3またはE3データストリームにマッピング
  • バス幅が8、16、または32ビットのUTOPIA L2/L3、もしくはPOS-PHY™ L2/L3またはSPI-3インタフェース
  • 66MHz UTOPIA L3およびPOS-PHY L3クロック
  • 52MHz UTOPIA L2およびPOS-PHY L2クロック
  • POS-PHYバスモードにおいて、ポートをセルまたはパケットトラフィック用に個別に設定可能
  • ダイレクト、PLCP、DSS、およびクリアチャネルセルマッピング
DS3183
LIU内蔵シングル/デュアル/トリプル/クワッドATM/パケットPHY
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Product 4
DS3161 DS3/E3/STS-1用シングル/デュアル/トリプル/クワッドATM/パケットPHY
DS3162 DS3/E3/STS-1用シングル/デュアル/トリプル/クワッドATM/パケットPHY
DS3163 DS3/E3/STS-1用シングル/デュアル/トリプル/クワッドATM/パケットPHY
DS3164 DS3/E3/STS-1用シングル/デュアル/トリプル/クワッドATM/パケットPHY
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

BSDLモデル・ファイル 1

IBISモデル 1

最新のディスカッション

DS3183に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品