DS3182
LIU内蔵シングル/デュアル/トリプル/クワッドATM/パケットPHY
業界初、ラインインタフェースユニット内蔵、マルチポート、T3/E3 ATM/パケットPHY
Viewing:
製品の詳細
- DS3、E3、およびクリアチャネル52Mbps (CC52)用LIU ATM/パケットPHY内蔵のシングル(DS3181)、デュアル(DS3182)、トリプル(DS3183)、またはクワッド(DS3184)
- 同一PCBプラットフォームでのポート密度移行を容易にするピン互換性
- 各ポートは個別に設定可能
- 受信クロック/データ再生と送信波形整形を実行
- ジッタアッテネータが受信または送信経路のいずれにも接続可能
- 最長380m (1246フィート) (DS3)または440m (1443フィート) (E3)の75Ω同軸ケーブルに接続
- TxとRxの両方に1:2トランスを使用
- ユニバーサルPHYがATMセルおよび/またはHDLCパケットをDS3またはE3データストリームにマッピング
- バス幅が8、16、または32ビットのUTOPIA L2/L3、もしくはPOS-PHY™ L2/L3またはSPI-3インタフェース
- 66MHz UTOPIA L3およびPOS-PHY L3クロック
- 52MHz UTOPIA L2およびPOS-PHY L2クロック
- POS-PHYバスモードにおいて、ポートをセルまたはパケットトラフィック用に個別に設定可能
- ダイレクト、PLCP、DSS、およびクリアチャネルセルマッピング
DS3181、DS3182、DS3183、およびDS3184 (DS318x)は、DS3/E3フレーマおよびLIU付きATMセル/HDLCパケットプロセッサを内蔵し、ポートベースでDS3フレームの、E3フレームの、またはクリアチャネルデータストリームを持つ、4つものDS3/E3の物理的な銅線に、ATMセルまたはパケットをマッピング/マッピング解除します。
アプリケーション
- アクセスコンセントレータ
- ATMおよびフレームリレー装置
- デジタルクロスコネクト
- 統合アクセスデバイス(IAD)
- マルチサービスアクセスプラットフォーム(MSAP)
- マルチサービスプロトコルプラットフォーム(MSPP)
- PBX
- PDHマルチプレクサ/デマルチプレクサ
- ルータおよびスイッチ
- SONET/SDH ADM
- SONET/SDHマルチプレクサ
- 試験装置
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 5
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
BSDLモデル・ファイル 1
IBISモデル 1
最新のディスカッション
ds3182に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める