DS3172
シングル/デュアル/トリプル/クワッドDS3/E3シングルチップトランシーバ
製品の詳細
DS3171 (シングル)、DS3172 (デュアル)、DS3173 (トリプル)、およびDS3174 (クワッド)は、フレーミング、フォーマット、およびラインの送信および受信を行います。これらの製品はLIU、フレーマ/フォーマッタを内蔵しており、M23 DS3、CビットDS3、G.751 E3、G.832 E3またはこれらの信号フォーマットの組合せが可能です。
各LIUは個別の受信および送信パスを備えています。レシーバLIUブロックは、B3ZSまたはHDB3コードのAMI信号からクロックおよびデータリカバリを実行し、入力信号のロスを監視するか、または直接クロックおよびデータ入力にバイパスすることが可能です。レシーバLIUブロックは状況に応じてB3ZS/HDB3のデコードを行います。トランスミッタLIUは、標準的なパルス整形波形を75Ω同軸ケーブル上に駆動するか、または直接クロックおよびデータ出力にバイパスすることが可能です。LIUをイネーブルとして使う時は、ジッタ減衰器は送信または受信データパスに配置することができます。DS3/E3フレーマは、適切にフォーマットされたM23 DS3、CビットDS3、G.751 E3、またはG.832 E3データストリームでシリアルデータを送信および受信します。使用していない機能はパワーダウンされることによってデバイスの消費電力を低減することができます。DS317x DS3/E3 SCTはフルデータシートの「Section 4 (セクション4)」に記載されている電気通信規格に準拠しています。
アプリケーション
- アクセスコンセントレータ
- デジタルクロスコネクト
- 統合アクセスデバイス(IAD)
- マルチサービスアクセスプラットフォーム(MSAP)
- マルチサービスプロトコルプラットフォーム(MSPP)
- PBX
- PDHマルチプレクサ/デマルチプレクサ
- ルータおよびスイッチ
- SONET/SDH ADMおよびマルチプレクサ
- 試験装置
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 4
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
BSDLモデル・ファイル 1
IBISモデル 1
最新のディスカッション
DS3172に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める