DS3153
シングル/デュアル/トリプル/クワッドDS3/E3/STS-1 LIU
業界最小、マルチチャネルDS3/E3およびSTS-1 LIU
Viewing:
製品の詳細
- DS3、E3、STS-1用のシングル、デュアル、トリプル、またはクワッドのトランスミッタ、レシーバ、およびジッタアッテネータを内蔵
- 各ポートが独立に設定可能
- 受信クロック/データリカバリと送信波形整形
- ハードウェアまたはCPUバス設定オプション
- 受信経路、送信経路のいずれにも設置可能なジッタアッテネータ
- 最大380m (DS3)、440m (E3)、または360m (STS-1)長75Ω同軸ケーブルに接続可能
- TxとRxに1:2トランスを使用
- 最小限の外付け部品
- ローカルとリモートのループバック
- 低電力3.3V動作(許容入出力5V)
- 工業用温度範囲:-40℃~+85℃
- 小型パッケージ:13mm x 13mmの放熱特性を高めた144ピンCSBGA
- IEEE 1149.1 JTAGをサポート
DS3151 (シングル)、DS3152 (デュアル)、DS3153 (トリプル)、およびDS3154 (クワッド)の各ラインインタフェースユニット(LIU)は、物理層におけるDS3、E3、またはSTS-1の各ラインへのインタフェースに必要な機能を実行します。各LIUは、独立した受信と送信経路、および内蔵ジッタアッテネータを備えています。
アプリケーション
- アクセスコンセントレータ
- ATMおよびフレームリレー装置
- デジタルクロスコネクト
- DSLAM
- PBX
- ルータ/スイッチ
- SONET/SDHおよびPDHマルチプレクサ
- 試験装置
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
BSDLモデル・ファイル 3
評価用キット
最新のディスカッション
DS3153に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める