DS28C40

新規設計に推奨

DeepCover車載I2C認証用IC

車載コンポーネントの認証によって自動車の安全性と信頼性を確保

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.42
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • ECC-P256演算エンジン
    • FIPS 186 ECDSA P256署名生成および検証
    • ECDH鍵交換によってセッション鍵を確立
    • ECDSA認証を備えた設定可能メモリのR/W
  • SHA-256演算エンジン
    • FIPS 198 HMACによる双方向認証
  • ECDHで確立された鍵を使用する設定可能メモリのSHA-256ワンタイムパッド暗号化R/W
  • オプションの認証制御を備えた1つのGPIO端子
    • オープンドレイン、4mA/0.4V
    • オプションのSHA-256またはECDSA認証を備えたオン/オフおよび状態読取り
    • セキュアブート用マルチブロックハッシュ後のオン/オフを設定するオプションのECDSA証明書検証
  • 読取り機能を備えたNIST SP 800-90B準拠エントロピーソースのTRNG
  • チップによって生成されるオプションのECC 動作用プライベート/パブリック(Pr/Pu)鍵ペア
  • ワン-タイムプログラマブル(OTP):6Kb (ユーザーデータ、鍵、および証明書用)
  • 固有かつ変更不可の出荷時設定される64ビット識別番号(ROM ID)
    • 暗号および鍵操作へのオプションの入力データコンポーネント
  • I2C通信、最大1MHz
  • 動作範囲:3.3V ±10%、-40℃~+125℃
  • 10ピンTDFNパッケージ
    • 3mm × 4mm TDFNパッケージ
    • 3mm × 3mm、側面濡れ性TDFNパッケージ
  • AEC-Q100グレード1
DS28C40
DeepCover車載I2C認証用IC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1

DeepCover® Security Lab

ツールを開く

評価用キット

eval board
DS28C40EVKIT

DS28C40の評価システム

機能と利点

  • DS28C40 DeepCoverセキュア認証用ICの機能を実証
  • DS28C40に対するファームウェア設計者の理解を深めるために1-Wire/I2C通信をログに記録
  • 1-Wire/I2C USBアダプタによって任意のPC上に仮想COMポートを作成
  • USB 2.0規格に完全準拠
  • ソフトウェアはWindows 10、Windows 8、およびWindows 7の64ビットおよび32ビットの両方のバージョンで動作
  • I2C動作電圧:3.3V ±3%
  • 便利なボード上のテストポイント、TDFNソケット
  • 評価ソフトウェアはご請求に応じて提供

製品詳細

DS28C40の評価システム(EVシステム)は、DS28C40の機能の実行に必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。このEVシステムは、10ピンTDFNパッケージに封止された5つのDS28C40デバイス、評価用TDFNソケットボードのDS9121ATB+、およびUSB-I2C/1-Wire®アダプタのDS9481P-300#で構成されます。評価ソフトウェアは、Windows® 10、Windows 8、およびWindows 7オペレーティングシステムの、64ビットと32ビットの両方のバージョンで動作します。このソフトウェアは、DS28C40の機能を実行するための便利なユーザーインタフェースを提供します。

アプリケーション

  • 車載セキュア認証
  • 車載部品/ツール/アクセサリのIDおよび較正
  • IoTノード暗号保護
  • アクセサリおよびペリフェラルのセキュア認証
  • ファームウェアおよび/またはシステムパラメータのセキュアブートまたはダウンロード
  • ホストコントローラの暗号鍵のセキュアストレージ

DS9481P-300

USB-to-1-Wire/I2C Adapter

機能と利点

  • Driver Support for Windows 10, Windows 7Operating Systems
  • 1-Wire/I2C USB Adapter Creates a Virtual COM Porton Windows, Linux, and Mac Operating Systems
  • Emulates the DS2480B Command Set
  • 3.3V Read/Write Operation to 1-Wire
  • Supports Standard and Overdrive 1-WireCommunication
  • Strong Pullup to 3.3V Provides the Additional CurrentRequired for 1-Wire EEPROM, EnvironmentalSensors, and Cryptographic Devices
  • 1-Wire Active Pullup Accommodates Long Lines
  • 3.3V I2C Operation with SDA and SCL Pullups
  • Supports I2C Speeds of 100kHz and 400kHz
  • 6-Pin Female Interface
  • Fully Compliant with USB Specification v2.0

製品詳細

DS28C40EVKIT
DS28C40の評価システム
DS9481P-300
USB-to-1-Wire/I2C Adapter

最新のディスカッション

最近表示した製品