DS28C39

製造中

DeepCoverセキュアECDSA双方向認証用IC、ChipDNA PUF保護内蔵

物理的複製防止機能によってセキュリティ確保された高い暗号強度の認証を使用して設計を保護

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 堅牢な対策によってセキュリティ攻撃に対する保護を提供
    • 特許取得済み物理的複製防止機能によってデバイスデータのセキュリティを確保
    • アクティブ監視ダイシールドによる侵入の試みの検出および対応
    • 暗号によってすべての保存データを発見から保護
  • 保存データおよびカウンタのECDSA認証付きR/W
  • 効率的なパブリック鍵(公開鍵)認証ソリューションによってペリフェラルを認証
    • FIPS 186準拠ECDSA P256署名によってチャレンジ&レスポンス認証を実現
    • ChipDNAによって生成されるパブリック鍵(公開鍵)/プライベート鍵ペア
    • NIST SP 800-90B 準拠のエントロピーソースを備えたTRNG
  • 補助機能によって最終アプリケーションへの容易な統合を実現
    • 認証付き読取りを備えた1回のみ設定可能の17ビット、不揮発性デクリメント専用カウンタ
    • ユーザーデータ、鍵、制御レジスタ、および証明書用の2KbのEEPROM
    • 固有かつ変更不可の出荷時設定される64ビット識別番号(ROM ID)
    • I2C通信:最大200kHz
    • 動作範囲:3.3V ±10%、-40℃~+85℃
    • 6ピンTDFN-EPパッケージ(3mm × 3mm)
DS28C39
DeepCoverセキュアECDSA双方向認証用IC、ChipDNA PUF保護内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1

DeepCover® Security Lab

ツールを開く

評価用キット

DS28C39EVKIT

DS28C39およびDS2476の評価キット

機能と利点

  • DeepCover® ECDSA認証用ICのDS28C39の機能を実証
  • DeepCoverセキュアコプロセッサのDS2476の機能を実証
  • DS28C39およびDS2476に対するファームウェア設計者の理解を深めるためにI2C通信をログに記録
  • I2C USBアダプタによって任意のPC上に仮想COMポートを作成
  • USB仕様v2.0に完全準拠
  • ソフトウェアはWindows 10、Windows 8、およびWindows 7の64ビットおよび32ビットの両方のバージョンで動作
  • I2C動作電圧:3.3V ±10%
  • 便利なボード上のテストポイント、TDFNソケット
  • 評価ソフトウェアは請求に応じて提供

製品詳細

DS28C39の評価システム(EVシステム)は、DS28C39の機能を実行するために必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。このEVシステムは、6ピンTDFNパッケージに封止された5つのDS28C39/DS2476デバイス、評価用TDFNソケットボードのDS9121AQ+、評価用TDFNソケットボードのDS9121BQ+、およびUSB-I2C/1-Wire®アダプタのDS9481P-300#で構成されます。評価ソフトウェアは、Windows® 10、Windows 8、およびWindows 7オペレーティングシステムの、64ビットおよび32ビットの両方のバージョンで動作します。このソフトウェアは、DS28C39およびDS2476の機能を実行するための便利なユーザーインタフェースを提供します。

アプリケーション

  • 医療用センサーおよび器具の認証
  • IoTノード認証
  • ペリフェラル認証
  • プリンタカートリッジの識別および認証
  • リファレンス設計のライセンス管理
  • 使用に制限のある消耗品の安全な管理

DS28C39EVKIT
DS28C39およびDS2476の評価キット

最新のディスカッション

DS28C39に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品