DS28C36

製造中

DeepCoverセキュア認証用IC

低コストの楕円曲線パブリック鍵(公開鍵)認証セキュリティを提供し、開発投資を保護

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.41
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • ECC-256演算エンジン
    • FIPS 186 ECDSA P256署名および検証
    • 認証を備えたECDH鍵交換によってマンインザミドル攻撃を防止
    • ECDSA認証を備えた設定可能メモリのR/W
  • FIPS 180 SHA-256演算エンジン
    • HMAC
  • ECDHで確立された鍵を介した設定可能メモリのSHA-256 OTP (ワンタイムパッド)暗号化R/W
  • オプションの認証制御を備えた2つのGPIO端子
    • オープンドレイン、4mA/0.4V
    • オプションのSHA-256またはECDSA認証を備えたオン/オフおよび状態読取り
    • セキュアブート用マルチブロックハッシュ後のオン/オフを設定するオプションのECDSA証明書
  • 読取り機能を備えたNIST SP 800-90B準拠エントロピーソースのRNG
  • チップによって生成されるオプションのECC動作用Pr/Pu鍵ペア
  • 認証付き読取りを備えた1回のみ設定可能の17ビット、不揮発性デクリメント専用カウンタ
  • ユーザーデータ、鍵、および証明書用の8KビットのEEPROM
  • 固有かつ変更不可の出荷時設定される64ビット識別番号(ROM ID)
    • 暗号および鍵操作へのオプションの入力データコンポーネント
  • I2C通信、最大1MHz
  • 動作範囲:2.2V~3.63V、-40℃~+85℃
  • 6ピンTDFNパッケージ
DS28C36
DeepCoverセキュア認証用IC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

信頼性データ 1

ユーザ・ガイド 1

デザイン・ノート 3

技術記事 11

製品ハイライト 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
セキュア認証用IC 1
DS2476 製造中 DeepCoverセキュアコプロセッサ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

DS9481P-300

USB-to-1-Wire/I2C Adapter

機能と利点

  • Driver Support for Windows 10, Windows 7Operating Systems
  • 1-Wire/I2C USB Adapter Creates a Virtual COM Porton Windows, Linux, and Mac Operating Systems
  • Emulates the DS2480B Command Set
  • 3.3V Read/Write Operation to 1-Wire
  • Supports Standard and Overdrive 1-WireCommunication
  • Strong Pullup to 3.3V Provides the Additional CurrentRequired for 1-Wire EEPROM, EnvironmentalSensors, and Cryptographic Devices
  • 1-Wire Active Pullup Accommodates Long Lines
  • 3.3V I2C Operation with SDA and SCL Pullups
  • Supports I2C Speeds of 100kHz and 400kHz
  • 6-Pin Female Interface
  • Fully Compliant with USB Specification v2.0

製品詳細

eval board
DS28C36EVKIT

DS28C36およびDS2476の評価キット

機能と利点

  • DS28C36 DeepCover®セキュア認証用ICの機能を実証
  • DS2476 DeepCoverセキュアコプロセッサの機能を実証
  • I2C通信のログによって、ファームウェア設計者のDS2476およびDS28C36の理解を支援
  • I2C-USBアダプタによって任意のPC上に仮想COMポートを作成
  • USB 2.0規格に完全準拠
  • ソフトウェアはWindows 10、Windows 8、およびWindows 7の64ビットおよび32ビットの両方のバージョンで動作
  • 1-Wire動作電圧:3.3V ±3%
  • 便利なボード上のテストポイントおよびTDFNソケット
  • 評価ソフトウェアはご請求に応じて提供
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

DS28C36の評価システム(EVシステム)は、DS28C36とDS2476の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。このEVシステムは、6ピンTDFNパッケージに封止された5つのDS28C36/DS2476、評価用TDFNソケットボードのDS9121AQ+、およびUSB-I2C/1-Wire®アダプタのDS9481P-300#で構成されます。評価ソフトウェアは、Windows® 10、Windows 8、およびWindows 7オペレーティングシステム(64および32ビットバージョン)で動作します。このEVシステムは、DS28C36およびDS2476の機能を実行するための便利なユーザーインタフェースを提供します。

eval board
MAXAUTHDEMO

DeepCoverセキュア認証用ICのデモキット

機能と利点

  • USB 2.0接続ハードウェアによる簡素なセットアップと操作
  • セキュア認証用ICハードウェアモジュールによる使用例のデモ
  • ウェブベースのGUIによるセキュア認証用ICの使用シナリオのステップバイステップの説明

製品詳細

MAXAUTHDEMOは、DeepCover®セキュア認証用ICの使用例をデモします。このキットは、USB 2.0で動作するハードウェア(図を参照)と、マキシムのセキュア認証用ICの機能がさまざまなエンド機器シナリオでどのように使用されるかを実証するウェブベースのGUIで構成されます。GUIはChromeなどのウェブブラウザで動作します。

製品 アプリケーション
MAXAUTHDEMO1 DS28C36の非対称ECDSAおよび対象SHA-256動作
MAXAUTHDEMO2 DS28E38の非対称ECDSA動作

ビデオを見る:暗号ハッシュ、署名、および認証のデモ ›

アプリケーション

  • 偽造防止
  • IoT機器の真正性およびメッセージの完全性
  • 製品の品質および安全性
  • セキュアダウンロード/ブート
  • 使用/機能の制御

DS9481P-300
USB-to-1-Wire/I2C Adapter
DS28C36EVKIT
DS28C36およびDS2476の評価キット
MAXAUTHDEMO
DeepCoverセキュア認証用ICのデモキット

リファレンス・デザイン

maxrefdes155fig03
MAXREFDES155 Circuits from the Lab®

DeepCover Embedded Security in an IoT: Public-Key Secured Data Paths

機能と利点

Features

  • Public-key infrastructure to authenticate nodes and messages
  • ECDSA-P256 public-key authentication
  • SHA-256 HMAC secret-key authentication
  • Securely controls on/off operation of IoT device endpoints
  • Demonstrates secure download for remote update of an IoT device configuration file
  • DeepCover secure key storage and protection
  • Wifi interface for communication to a web server

Competitive Advantages

  • Crypto-strong authentication
  • No need for secure-key storage memory on processor
  • Low-overhead performance for signed data between the web server and the mbed platform
MAXREFDES155
DeepCover Embedded Security in an IoT: Public-Key Secured Data Paths

最新のディスカッション

DS28C36に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品