DS24L65
製造中DeepCoverセキュア認証用IC、SHA-256コプロセッサおよび1-Wireマスター機能内蔵
システムシークレットを保護し、ホストSHA-256演算の負荷を軽減する高度物理セキュリティ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.39
Viewing:
製品の詳細
- SHA-256エンジンによって対称鍵ベースの双方向セキュア認証モデルを作動
- 複数のプログラム可能な保護オプションを備えた32バイトx 2ページのユーザーEEPROM
- アクティブまたはパッシブ1-Wireプルアップが選択可能な1-Wireマスターポート
- 内部ローインピーダンス信号経路によって強力な1-Wireプルアップを提供
- ソフトウェア制御で1-Wireポートをパワーダウン可能
- I²C動作(プルアップ)電圧:1.8V ±5%
- IOとGND間での±8kV ESD保護(JESD22-A114 HBM、typ)
- 動作範囲:1.8V ±5%、-40℃~+85℃
- 6ピンTSOCパッケージ
DeepCover®エンベデッドセキュリティソリューションは、機密データを複数層の高度物理セキュリティ下に秘匿し、可能な限り最もセキュアなキーストレージを実現します。DeepCoverセキュア認証用IC (DS24L65)は、1-Wire®マスター内蔵のSHA-256コプロセッサで、1-Wire SHA-256スレーブと通信して駆動させる際にホストシステムで必要なSHA-256およびメモリ機能を提供します。また、このデバイスは、I²Cマスターと任意の接続された1-Wire SHA-256スレーブ間のプロトコル変換も行います。1-Wireラインの駆動に関しては、内蔵のユーザー調整可能なタイマーがシステムホストプロセッサによるタイムクリティカルな1-Wire波形の生成を不要にし、標準およびオーバードライブの両方の1-Wire通信速度をサポートします。1-Wireラインはソフトウェアの制御下でパワーダウンすることが可能です。強力なプルアップ機能が、EEPROMなどの1-Wireデバイスへの1-Wire電源供給をサポートします。使用時以外は、DS24L65をスリープモードにして消費電力を最小限に抑えることが可能です。
DS24L65の評価ボードは以下の各認証用ICの評価キットに含まれています。
アプリケーション
- 消耗品の認証
- セキュア機能の制御
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 3
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。
秘密保持契約(NDA)をリクエスト製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS24L65P+ | Thin Small-Outline C-Lead | ||
DS24L65P+T | Thin Small-Outline C-Lead |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
DeepCover® Security Lab
ツールを開く
評価用キット
最新のディスカッション
ds24l65に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める