DS21554

新規設計には非推奨

3.3V/5V E1シングルチップトランシーバ(SCT)

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 完全なE1 (CEPT) PCM-30/ISDN-PRIトランシーバ機能
  • クロック/データリカバリと波形整形用の長距離および短距離ラインインタフェース内蔵
  • 水晶振動子不要の32ビットまたは128ビットジッタアッテネータ
  • FAS、CAS、CCS、およびCRC4形式のフレーム
  • Saビット、DS0、またはサブDS0動作用に設定できる64バイトバッファを備えた統合HDLCコントローラ
  • 最大8.192MHzの非同期バックプレーンに接続できるデュアル2フレームのエラスティックストアスリップバッファ
  • インタリーブPCMバス動作
  • 多重化バスまたは非多重化バス(IntelまたはMotorola)のいずれかで直接使用できる8ビットパラレル制御ポート
  • CAS信号の抽出と挿入
  • リモートアラームとAISアラームの検出と生成
  • 部分的なE1、H0、およびH12の各アプリケーション用のプログラマブルな出力クロック
  • 完全に独立した送信機能と受信機能
  • CRC-4マルチフレームと整合するSiビットとSaビットにフルアクセス
  • テスト機能に関する4個の独立したループバック機能
  • バイポーラおよびコード違反、CRC4コードワードエラー、FASワードエラー、およびEビット用大型カウンタ
  • IEEE 1149.1 JTAG境界スキャンアーキテクチャ
  • DS2154/52/352/552の各SCTとピンコンパチブル
  • 3.3V (DS21354)または5V (DS21554)電源、低電力CMOS
  • 100ピンLQFPパッケージ(14mm x 14mm)
DS21554
3.3V/5V E1シングルチップトランシーバ(SCT)
DS21354、DS21554:ピン配置
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

信頼性データ 1

アプリケーション・ノート 4

デザイン・ノート 18

技術記事 5

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

BSDLモデル・ファイル 1

IBISモデル 1

最新のディスカッション

ds21554に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品