DS21552
新規設計には非推奨3.3V DS21352および5V DS21552 T1シングルチップトランシーバ
Viewing:
製品の詳細
- Complete DS1/ISDN-PRI/J1 transceiver functionality
- Long and Short haul LIU
- Crystal-less jitter attenuator
- Generates DSX-1 and CSU line build-outs
- HDLC controller with 64-byte buffers Configurable for FDL or DS0 operation
- Dual two-frame elastic store slip buffers that can connect to asynchronous backplanes up to 8.192MHz
- 8.192MHz clock output locked to RCLK
- Interleaving PCM Bus Operation
- Per-channel loopback and idle code insertion
- 8-bit parallel control port muxed or nonmuxed buses (Intel or Motorola)
- Programmable output clocks for Fractional T1
- Fully independent transmit and receive functionality
- Generates/detects in-band loop codes from 1 to 8 bits in length including CSU loop codes
- IEEE 1149.1 JTAG-Boundary Scan
- Pin compatible with DS2152/54/354/554 SCTs
- 100-pin LQFP package (14 mm x 14 mm) 3.3V (DS21352) or 5V (DS21552) supply; low power CMOS
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 4
デザイン・ノート 20
技術記事 6
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
BSDLモデル・ファイル 1
最新のディスカッション
ds21552に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める