DS21352

新規設計には非推奨

3.3V DS21352および5V DS21552 T1シングルチップトランシーバ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • Complete DS1/ISDN-PRI/J1 transceiver functionality
  • Long and Short haul LIU
  • Crystal-less jitter attenuator
  • Generates DSX-1 and CSU line build-outs
  • HDLC controller with 64-byte buffers Configurable for FDL or DS0 operation
  • Dual two-frame elastic store slip buffers that can connect to asynchronous backplanes up to 8.192MHz
  • 8.192MHz clock output locked to RCLK
  • Interleaving PCM Bus Operation
  • Per-channel loopback and idle code insertion
  • 8-bit parallel control port muxed or nonmuxed buses (Intel or Motorola)
  • Programmable output clocks for Fractional T1
  • Fully independent transmit and receive functionality
  • Generates/detects in-band loop codes from 1 to 8 bits in length including CSU loop codes
  • IEEE 1149.1 JTAG-Boundary Scan
  • Pin compatible with DS2152/54/354/554 SCTs
  • 100-pin LQFP package (14 mm x 14 mm) 3.3V (DS21352) or 5V (DS21552) supply; low power CMOS
DS21352
3.3V DS21352および5V DS21552 T1シングルチップトランシーバ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

信頼性データ 1

アプリケーション・ノート 3

デザイン・ノート 21

技術記事 6

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション

最新のディスカッション

DS21352に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める