DS1963S
新規設計に推奨iButton金融用デバイス、SHA-1関数内蔵
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.93
製品の詳細
- 各256ビットの16ページで構成される4096ビットの読取り/書込み不揮発性(NV)メモリ
- 個別の64ビット秘密鍵と32ビットの読取り専用非ロールオーバページ書込みサイクルカウンタを備える8ページのメモリページ
- 各秘密鍵は書込み専用で、自身の個別書込みサイクルカウンタを装備
- 512ビットの内蔵SHA-1 (FIPS 180-1、ISO/IEC 10118-3)エンジンによって160ビットのメッセージ認証コード(MAC)を計算し、ページ秘密鍵を生成
- デバイスは、ローミングiButtonデバイスまたはホストコンピュータのコプロセッサとして動作可能
- 256ビットのスクラッチパッドによってデータ転送の完全性を確保
- データ転送を保護する16ビットCRC生成器を内蔵
- オーバドライブモードによって通信速度を125kbpsに高速化
- 動作温度範囲:-20℃~+85℃
- 10年以上のデータ保持
- 出荷時にレーザで書き込みされた試験済みの固有の64ビット登録番号(8ビットファミリコード + 48ビットシリアル番号 + 8ビットCRCテスタ)によって同一製品が存在しないため、確実な追跡を実現
- MicroLAN用のマルチドロップコントローラ
- 瞬時接触によるデジタル識別および情報
- チップベースのデータキャリアが情報を高密度で保存
- 対象物に取り付けられた状態でデータにアクセス可能
- 15.4kbpsの単一のデジタル信号によって経済的にホストと通信
- 標準的な16mm径と1-Wireプロトコルによって、iButtonファミリデバイスと互換
SHA-1関数を備えるiButton®金融用デバイス(DS1963S)は、最小限のハードウェアで容易にアクセス可能な、耐久性の高い4kビットの読取り/書込みデータキャリアです。そのNVメモリは、デバイス所有者とデバイス使用環境に所属する保護されたデータだけでなく公衆データのローカルデータベースとしても機能します。512ビットの内蔵SHA-1エンジンを作動させ、デバイスに保存された情報に基づき、160ビットのメッセージ認証コード(MAC)を計算することができます。データは、1本のデータラインとグランドリターンしか必要としない1-Wire®プロトコルによってシリアル転送されます。TMEX™ファイル形式(アプリケーションノート114を参照)を用いて、1つのDS1963Sで、ローカル輸送システム、公衆電話、駐車システム、または自動販売機における電子決済用のセキュアな財布など、最大4つの個別アプリケーションに対応することができます。また、DS1963Sは、購入後にローミングデバイスに新残高をライトバックする際に、安全な署名用秘密鍵を使って、ホストが署名を計算することを支援するコプロセッサとして機能するように設計されています。
他のSRAMベースのiButtonデバイスと同様に、DS1963Sはメインメモリへの書込み時にバッファとして機能するスクラッチパッドと呼ばれる補助メモリ領域を備えています。またDS1963のスクラッチパッドは、データセグメントのSHA-1エンジンへの供給や、メッセージ認証コードの受信/照合用にも使用されます。
データはまずスクラッチパッドに書き込まれ、そこからデータを読み戻すことができます。データが検証された後に、Copy Scratchpadコマンドによって、そのデータはメインメモリに転送されます。このプロセスによって、信頼性の高い電気的接点を持たない環境においてもデータの完全性が確保されます。
各DS1963Sは固有の64ビットROM登録番号を持っています。この登録番号は出荷時にチップにレーザで書き込まれ、完全な追跡可能性を保証するユニークなIDを提供します。耐久性のあるMicroCanパッケージは、塵埃、湿気、および衝撃などの環境障害に対して高い耐性を備えています。コンパクトなコイン形状は対応するレセプタクルに自己整合し、DS1963Sの人による取扱いが容易です。アクセサリを使って、プラスチック製キーフォブ、写真IDバッジ、およびプリント基板など、ほとんどすべての表面にDS1963Sを取り付けることができます。
アプリケーション
- ローカル輸送システム、公衆電話、駐車システム、または自動販売機での電子決済用
- 写真IDバッジ
- プリント回路基板
ドキュメント
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 3
デザイン・ノート 1
技術記事 24
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。
秘密保持契約(NDA)をリクエスト製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS1963S-F5+ | <u>i</u>Button F5 MicroCan |
評価用キット
最新のディスカッション
ds1963sに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める