ADUC7039
新規設計には非推奨車載用高精度統合バッテリー・センサー内蔵
Viewing:
製品の詳細
- 高精度ADC
- 2チャンネル同時サンプリングの16ビットΣ-Δ ADCを内蔵
- スループットが10 Hz~1 kHzでプログラマブルなA/Dコンバータ
- 5 ppm/℃の リファレンス電圧を内蔵
- 電流チャンネル
12 Vバッテリ入力用のバッファ付き減衰器を内蔵
プログラマブル・ゲイン
A/Dコンバータ入力範囲:-200mV~+300mV
電流アキュムレータ機能付きのデジタル・コンパレータ - 電圧チャンネル
完全差動
12 Vバッテリ入力用のバッファ付き減衰器を内蔵 - 温度チャンネル
外付けと内蔵の温度センサー・オプション - マイクロコントローラ
ARM7TDMI-Sコア、16/32ビット
RISCアーキテクチャ20.48MHzのPLL
高精度発振器内蔵
- JTAGポートがコードのダウンロードとデバッグをサポート
- メモリ
64kBフラッシュ/EEメモリ・オプション、4kBのSRAM
10,000サイクルの読み書き可能で20年間保存可能なフラッシュ/EEメモリ
JTAGとLINを介したインサーキット・ダウンロード機能 - 内蔵周辺
LIN2.1互換のスレーブ
SPI
GPIOポート
1個の汎用タイマー
ウェークアップとウォッチドッグ・タイマー
パワーオン・リセット機能内蔵 - 詳細については、データシートを参照してください。
The ADuC7039は、12 V車載アプリケーションのバッテリ・モニターの完結的なシステム・ソリューションです。このデバイスは、広範囲な動作条件でのバッテリ電流、電圧、温度特性などの12 Vバッテリ・パラメータを正確かつインテリジェントにモニター、処理、診断するために必要なすべての機能を内蔵しています。
アプリケーション
-
車載システム向けのバッテリ検出/管理
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 3
技術記事 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ΣΔ ADCのチュートリアル
インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。
ツールを開く